Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144S Transmitter

Rosemount™ 0085 Sensor mit Rohrklemme und Temperaturmessumformer 3144S

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 316 (1.4401) und ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; einer vollständige Liste aller Zertifizierungen finden Sie bei den technischen Daten
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA/HART®-Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Große grafische Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Schnellzugriffstasten, mehreren Zeilen und Prozentbereichsdiagramm
Genauigkeit
Referenzgenauigkeit ±0,05 °C
Stabilität
±0,25 °C für 20 Jahre (Ultra Performance) oder 10 Jahre (Classic Performance)
Diagnose
Basisdiagnose, Integrität des Messkreises, RTD Measurement Protection, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, konfigurierbare Prozesswarnungen
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten)
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2-Zertifizierung und SIL3-fähig gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe Kurzanleitung bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen