Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-214C RTD Sensor 3144S Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer, Messumformer 3144S und Schutzrohr 114P

Spezifikationen

Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor
Temperaturbereich
Für Drahtwicklungselement: max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um 0,05 °C (0,020 °F) nach Vibration von 1 g zwischen 20 und 500 Hz und einer Dauer von 150 Stunden gemäß IEC 60751:2008
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt von 0,2 mm² (24 AWG), FEP-Isolierung, Farbcodierung gemäß IEC 60751
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
Es werden max. 10,8 Sekunden benötigt, um 50 % des Sensorwertes zu erreichen, wenn die Prüfung in fließendem Wasser gemäß IEC 60751:2008 durchgeführt wird
Stabilität
Max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um ±0,15 °C (0,059 °F) nach 1 000 Stunden bei festgelegter Höchsttemperatur, wenn die Messung nach den in IEC 60751:2008 definierten Methoden erfolgte
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
IEC 751 Class A oder B, Einpunktkalibrierung, Kalibrierdatenblatt oder kundenspezifischer Kalibrierbereich, beide mit Callendar-Van Dusen-Konstanten
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA/HART®-Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Große grafische Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Schnellzugriffstasten, mehreren Zeilen und Prozentbereichsdiagramm
Genauigkeit
Referenzgenauigkeit ±0,05 °C
Stabilität
±0,25 °C für 20 Jahre (Ultra Performance) oder 10 Jahre (Classic Performance)
Diagnose
Basisdiagnose, Integrität des Messkreises, RTD Measurement Protection, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, konfigurierbare Prozesswarnungen
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten)
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2-Zertifizierung und SIL3-fähig gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe Kurzanleitung bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 114P Schutzrohr
Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzertifikat
Produktprüfungen
Externe Druckprüfung, interne Druckprüfung, Farbeindringprüfung (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste)