Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Fisher™ TBX-T-Einspritzkühler

Produktbeschreibung

Der Fisher TBX-T-Einspritzkühler kann in vielen Anwendungen zur effizienten Reduzierung der Temperatur des Heißdampfs auf den gewünschten Sollwert genutzt werden. Das TBX-T ist verfügbar für die Installation in Dampfleitungen mit einem Querschnitt von DN 200 bis DN 1200 (NPS 8 bis 48) und kann Dampftemperaturen im Bereich von 6 °C (10 °F) der Sättigungstemperaturen aufrechterhalten. Wasserzerstäubung und Verdampfung stellen die Hauptelemente in jeder Dampfaufbereitungsanwendung dar. Der Einspritzkühler TBX-T verfügt über einen Einspritzwasser-Verteilerblock mit AF-Düsen mit variabler Geometrie, die über einen weiten Betriebsbereich ein Sprühmuster erzeugen. Die Düsen sind strategisch angeordnet, um bei allen Durchflussbedingungen Vermischung und schnelle Verdampfung zu gewährleisten.

Zulassungen
DGRL, CRN
Kritischer Betrieb
Dampfaufbereitung
Material
SA105, F22, F91
Betriebstemperatur
Hohe Temperatur
Druckklasse
ASME
Prozessanschlussart
Flanschausführung, Schweißenden, RTJ, Schweißmuffe
Ventilgröße
NPS 8 bis 48
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ein von CFD konstruierter Einspritzblock bestimmt den Wassereinspritzpunkt und die Eintauchtiefe, um die Vermischung und schnelle Zerstäubung zu gewährleisten.
  • Beim TBX-T besteht die Möglichkeit, eine integrale thermische Isolierung in der Dampfleitung einzubauen. Diese Ausführung wird am häufigsten in Anwendungen zur Kesselzwischenstufentemperierung eingesetzt, bei denen der Einspritzkühler hoher Temperaturwechselbeanspruchung und Spannung, hohen Dampfgeschwindigkeiten und durchflussinduzierter Vibration ausgesetzt ist. Eine Auskleidung reduziert das potenzielle Risiko eines thermischen Schocks bei Einleitung von kaltem Wasser in eine Einheit, die bereits von der Betriebsdampftemperatur erwärmt ist.
  • Der Einspritzkühler TBX-T verfügt über einen Einspritzwasser-Verteilerblock mit AF-Düsen mit variabler Geometrie, die über einen weiten Betriebsbereich ein Sprühmuster erzeugen. Die Düsen sind strategisch angeordnet, um bei allen Durchflussbedingungen Vermischung und schnelle Verdampfung zu gewährleisten.

Dokumentation und Zeichnungen