Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Y693

Fisher™ Niederdruck-Begasungsregler vom Typ Y693

Produktbeschreibung

Der Typ Y693 ist ein direkt betätigter Druckminderer zur präzisen Druckregelung in Niederdruck-Begasungssystemen. Diese Einheit verfügt über einen druckentlasteten Ventilkegel, der Genauigkeitsklassen ermöglicht, die einem vorgesteuerten Regler entsprechen.

Merkmale

  • Inline-Inspektion und -Wartung
  • Präzise Regelung
  • Unempfindlich für Schwankungen im Einlassdruck
  • Schnelles Ansprechverhalten
  • Hohe Durchflussleistung
  • Druckentlastete Innengarnitur
Nennweiten und Endanschlussarten
Gusseisen :
  NPS 1 1/2, NPT
  NPS 2/DN 50, NPT, CL125 FF oder CL250 RF
Stahl oder Edelstahl:
  NPS 1 1/2 oder 2/DN 40 oder 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF oder PN 16/25/40
Zulässige Betriebstemperatur
NBR: -29 °C bis 82 °C/-20 °F bis 180 °F
FKM: 4 °C bis 149 °C/40 °F bis 300 °F
FFKM: -29 °C bis 149 °C/-20 °F bis 300 °F
Maximaler Eingangsdruck
10,3 bar/150 psig
Maximaler Ausgangsdruck
Betrieb: 0,14 bar/2 psig über der Ausgangsdruckeinstellung
Gehäusedruck im Störfall: 1,0 bar/15 psig
Ausgangsdruckbereiche
-0,5 Zoll/Wassersäule bis 10 psig/-1 mbar bis 0,69 bar in zehn Bereichen
Druckerfassung
Extern
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen