Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G731 CA-Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 CA nicht-intrusives Durchflussmessgerät für Druckluft

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G731 CA Durchflussmessgerät für Druckluft ist eine einzigartige, nicht-intrusive Clamp-on-Ultraschalltechnologie, die auch bei sehr niedrigen Drücken (bis zu 3 bar bei Stahlleitungen und atmosphärischem Druck bei Kunststoffleitungen) zur Messung des Druckluftdurchflusses eingesetzt werden kann. Selbst die niedrigsten Durchflussraten werden genau erfasst, was kleinste Leckstellen aufdecken kann. Das FLUXUS G731 CA eignet sich insbesondere für nicht-intrusive Mengenmessungen, die an einzelnen Punkten im Druckluftnetz entnommen werden, sowie für die Erkennung von Leckagen im Druckluftnetz.

Prozessmedium
Luft, Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Argon
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
10 bis 250 mm (0,39 bis 9,8 in.)
Druckbereich
1 barg (15 psig) bis unbegrenzt
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +130 °C (-40 bis +266 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Nicht-intrusive Durchflussmessung für Druckluft und technisches Gas ab 3 bar Absolutdruck.
  • Erhältlich als zweikanaliges Messgerät, mit Edelstahlgehäuse, ATEX/IECEx- und FM-Zulassung.
  • Integrierte Standard-Volumendurchflussberechnung.
  • Extreme Messdynamik von niedrigsten bis zu höchsten Durchflussgeschwindigkeiten und einfache Erkennung von Leckagen und Lastspitzen.
  • Bidirektionale Messung, kann Rückfluss erkennen.
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Abschaltung.
  • USB- und LAN-Schnittstelle.
  • Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.

Dokumentation und Zeichnungen