Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-P-P001183

Keystone Figur 129/239 Absperrklappe

Produktbeschreibung

Ventil in Flanschaugen-/Zwischenflanschausführung für hohe Beanspruchung mit stahlverstärkter Kartuschensitzkonstruktion

Merkmale

  • Der austauschbare, metallverstärkte Sitz ist vollständig mit Gummi ummantelt, isoliert Schaltwelle und Gehäuse von den Prozessmedien und verhindert Verformungen durch hohes Vakuum oder Turbulenzen.
  • Die primäre Klappenwellendichtung, die durch den vorgespannten Kontakt der Klappenscheibe mit den planen Sitzflächen gebildet wird, isoliert Schaltwelle und Gehäuse vollständig vom Prozessmedien.
  • Die sekundäre Klappenwellendichtung, die durch einen konstruierten Presssitz der Klappenwelle gebildet wird, sorgt für zusätzliche Abdichtung.
  • Die abgerundete, polierte Scheibenkante bietet eine konzentrischen 360°-Aufnahme, minimale Durchflussbeschränkung, niedrigere Drehmomente beim Einsetzen und Herausnehmen sowie maximale Sitzlebensdauer.
  • Einteilige durchgehende Welle als hervorragendes Konstruktionsmerkmal bietet hohe Belastbarkeit und positive Klappensteuerung. Die Wellenenden sind standardisiert und können vom Bediener einfach ausgetauscht werden.
  • Die selbstsichernden Klappenschrauben ermöglichen eine schnelle und einfache Demontage und sorgen für eine formschlüssige Verbindung.
  • Die selbsteinstellende, bidirektionale Klappenwellendichtung eignet sich für alle industriellen Vakuum- und Druckbereiche, wodurch eine externe Kontamination des Klappenwellenbereichs verhindert wird.
  • Die obere Lagerschale ist robust, korrosionsbeständig und absorbiert die seitliche Beanspruchung der Stellglieder.
  • Jedes Ventil wird im Werk auf 110 Prozent des spezifizierten Drucks geprüft, um eine absolut dichte Absperrung zu gewährleisten.
  • Der eingegossene Deckel ist ein integraler Bestandteil des Gehäuses und standardisiert, um die direkte Montage aller Keystone-Stellglieder zu ermöglichen.
Zertifizierungen
American Bureau of Shipping Shipboard, ABS
Rohranschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Hafenanlagen, Vakuumsysteme
Werkstoff
Aluminiumbronze, Nitrilkautschuk, Edelstahl 316L, Edelstahl 316, Karbonstahl, Gusseisen, EPDM-Kautschuk, Monel, Edelstahl, Sphäroguss
Betriebstemperatur
Standardtemperatur (-40 bis 250 °F)
Druckstufe
ASME
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
API 609, ASME B16.34
Nennweite
DN 450/18", DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 65/2-1/2", DN 500/20", DN 400/16", DN 200/8", DN 350/14", DN 300/12", DN 250/10"
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Vakuum, Wasser

Dokumentation und Zeichnungen