Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-K-figure 171 floating ball valve powered actuator

K-Ball Figure 171 Floating Ball Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The K-Ball Figure 171 is a three-piece high purity clean floating ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

K­Ball Serie 172 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
  • 3-teiliges Gehäuse, ausschwenkbares Mittelteil
  • Gehäuse und Anschlussteil aus Feinguss
  • Erhältlich in Gehäusewerkstoffen Kohlenstoffstahl (WCB/1,0619) und Edelstahl (CF8M/1,4408)
  • Ausblassichere Spindel
  • Abschließvorrichtung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Anschlüsse angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spezifikationen

K­Ball Serie 172 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Bauweise des Gehäuses
Dreiteilig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Angeschweißt, eingeschweißt, Tri-Clamp oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Druckstufe
Bis zu 1 000 psi (PN 69)
Ventilgröße
DN8–100 (NPS ¼ – 4)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen

K­Ball Serie 172 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Emerson Powered Actuator