Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-210-60-090 Compensated DP Transducer

Paine™ 210-60-090 Differenzdruck-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 210-60-090 Differenzdruck-Messumformer misst den Differenzdruck in zahlreichen Anwendungen, wie z. B. Antriebsstellungs-Rückmeldesignale von Servoventilen bis hin zu Luftfahrttestumgebungen. Das Gerät ist mit zwei getrennten Sensorelementen für die Druckmessung an den Eingangsanschlüssen ausgestattet und bietet einen Differenzausgang. Dank seiner einzigartig kleinen Ausführung hält der Messumformer darüber hinaus den rauesten Umgebungen stand.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psid)
Betriebstemperatur
–53 °C bis +121 °C (–65 °F bis +250 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit 300 Serie CRES, Buna-N-Rubber, 2024-T351 AL und 15-5 PH CRES
Druckanschluss/Armatur
Montage des Ventilblocks gemäß MIL-G-5514, Typ II, Klasse 2 O-Ringe (2) MS28775-008 sind im Lieferumfang jedes Messumformers enthalten

Merkmale

  • Langlebige Lösung mit dauerhaften Leistungsmerkmalen widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Ausführung mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit ermöglicht eine äußerst präzise und zuverlässige Drucküberwachung unter vielen Betriebsbedingungen.
  • Anschlussadapter ermöglichen eine große Breite von Anschlussoptionen.
  • Einzigartige kleine und kompakte Bauweise vereinfacht die Installation.
  • Temperaturkompensierte Ausführung sorgt für äußerst genaue Druckmessungen.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen