Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2521 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Schwinggabel

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2521 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe eignet sich für feinkörnige und puderartige Medien in Lager- und Verarbeitungsbehältnissen, bei denen hohe Messempfindlichkeit erforderlich ist. Die robuste Technologie bietet neben hoher Messempfindlichkeit auch einfache Bedienbarkeit. Dank konfigurierbarer Spezifikationen bieten die Grenzschalter flexible Optionen für unterschiedliche Anwendungen. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert falsche Schaltungen.

Betriebsdruck
16 bar (232 psi)
Betriebstemperatur
−40 bis 150 °C (−40 bis 302 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Empfindlichkeit
<0.3 lb/ft3, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l (<5 g/l, >0,3 lb/ft3, 1,2 lb/ft3, 3 lb/ft3)
Ausgang
Relais, 3-Leiter-PNP, direkte Bürdenschaltung, NAMUR

Merkmale

  • Messung leichter Medien, die hohe Messempfindlichkeit erfordern
  • Einstellbare Schaltverzögerung verhindert falsche Schaltungen
  • Zuverlässiges, einfaches und wartungsfreies Messprinzip
  • Alle Berührungsteile aus rostfreiem Stahl gefertigt

Dokumentation und Zeichnungen