Rosemount-4392 Erosion Wireless Transmitter

Rosemount™ 4392 Wireless Erosionsmessumformer

Produktbeschreibung

Die Rosemount 4392 Wireless Erosionsmessumformer liefern kontinuierliche, genaue und hochempfindliche Daten zur Erosionsüberwachung in Echtzeit, die eine maximale Leistung durch Prozessoptimierung ermöglichen und kostspielige Begehungen überflüssig machen. Der Messumformer liefert durch die Verwendung erstklassiger Instrumente überlegene Daten zum Erosionsmanagement und bietet so eine verbesserte Datenverarbeitung, flexible Datenmanagementlösungen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

Sondentypen
Liest Multielement-Sandsonden
Auflösung
24-Bit-Instrumentenauflösung
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART, IEC 62591
Messfrequenz
2 Minuten bis 24 Stunden
Temperaturbereich
–40 °C (–40 °F) – +70 °C (158 °F)
Art der Messung
Rohdaten (für dedizierte Softwareanwendungen) und berechnete Werte (Metallverlust oder Korrosionsrate) für generische Datensysteme
Genauigkeit
Tatsächliche Genauigkeit 10–100 ppm der Sondenelementdicke, je nach Sondentyp und Umgebungsbedingungen

Merkmale

  • Liefert kontinuierliche, präzise und hochsensible Überwachungsdaten
  • Erosionsmessumformer kompatibel mit Sandsonden von Emerson und anderen führenden Anbietern
  • Erosionsmessumformer kompatibel mit Sonden mit einem bis vier Elementen von Emerson und anderen führenden Anbietern
  • Sondenkabel mit bis zu 20 m Länge ermöglicht eine flexible, praktische Aufstellung zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale
  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements
  • 15x bessere Abtastrate im Vergleich zur vorherigen Generation
  • Verbesserte Messgenauigkeit und reduzierte Wartung
  • WirelessHART® – Nahtlose Kompatibilität mit vorhandenen Geräten von Emerson
  • Optimierter Stromverbrauch – Akku hält bis zu 4x länger im Vergleich zur vorherigen Generation