Rosemount-6888C In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888C In Situ-Sauerstoffanalysator für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Der Rosemount 6888C In Situ-Sauerstoff-Analysator unterstützt die Optimierung von Kesseln und brennstoffbetriebenen Heizanlagen in Ex-Bereichen. Die Kalibrierung in Ex-Bereichen wird durch die optionale Integration der Magnetventile im Sondenkopf vereinfacht. Die Wartungskosten sinken dank des neu konzipierten modularen Filters und der Flammensperrenbaugruppe.

Ansprechzeit
Bis zu 8 s T90
Prozesstemperaturbereich
Bis zu 705 °C (1 300 °F) oder 1 050 °C (1 922 °F) mit optionalem Bypass- und Schutzzubehör
Umgebungstemperatur
–40 bis 70 °C (–40 bis 158 °F)
Abmessungen
Sondenlängen von 0,46 m bis 3,66 m (18 Zoll bis 12 Fuß)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen
Art der Messung
Sauerstoff, Zirkonoxid – hartgelötete Scheibe
Genauigkeit
±0,75 % des Messwerts oder ±0,05 % Sauerstoff (es gilt der jeweils größere Wert)
Messbereich
0 bis 10 % oder 0 bis 50 %

Merkmale

  • Bietet branchenführende Genauigkeit von ±0,75 % des Messwerts oder ±0,05 % Sauerstoff (es gilt der jeweils größere Wert)
  • Digitale Kommunikation HART® 5 und FOUNDATION™ Fieldbus Protokolle für ein breites Anwendungsspektrum verfügbar
  • Die optionale Xi Elektronik bietet eine Bedientastatur (LOI), eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und erweiterten Softwarefunktionen
  • Adapter für die Sondenmontage ermöglichen die Verbindung mit folgenden bestehenden Installationen: Westinghouse, World Class 3000, Oxymitter und ein Großteil der Sauerstoffsonden von Mitbewerbern
  • Fortschrittliche Sensordiagnosen zeigen die Kalibrieranforderung und die Verstopfung des Staubfilters an
  • Der Rosemount 6888C In Situ-Sauerstoffanalysator ist vollständig vor Ort reparabel und verfügt über eine variable Sondeneinbaulänge (optional)
  • Die robuste Zirkonoxid-Sauerstoffmesszelle mit katalytisch platinierten Perlen erhöht die Zelllebensdauer in Gegenwart von Schwefel und anderen Giftstoffen
  • Die robuste, explosionsgeschützte Bauweise erfüllt alle Zulassungsanforderungen für ATEX/ IECEx Ex d und CSA Class 1, Division/Zone 1.
  • Die Wartungskosten werden geringer dank des neu konzipierten modularen Filters und der Flammensperrenbaugruppe.

Dokumentation und Zeichnungen