Rosemount™ 935 Open-Path-Gasdetektor für brennbare Gase

Produktbeschreibung

Der Rosemount 935 Open-Path-Gasdetektor für brennbare Gase ermöglicht die kontinuierliche Überwachung von Kohlenwasserstoffgasen, selbst in rauen Umgebungen, in denen Staub, Nebel, Regen, Schnee oder Erschütterungen eine starke Trübung verursachen können. Dieser Detektor für brennbare Gase nutzt die Infrarottechnologie und verfügt über eine große Reichweite von bis zu 660 ft. (200 m). Zu den weltweiten Zulassungen für den Rosemount 935 Open-Path-Detektor für brennbare Gase gehören ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU und SIL2 (TÜV).

Zeitkonstante/Ansprechverhalten
T90 ≤ 3 Sekunden
Empfindlichkeitsbereich
0−5 LEL.m Methan und Propan
0−8 LEL.m Ethylen
Spektralbereich
2,0–3,0 μm
Temperaturbereich
-55 °C bis +65 °C (-67 °F bis +149 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich
Bis zu 95 % nicht kondensierend (widersteht bis zu 100 % relativer Feuchte für kurze Zeit)
Vermeidung von Fehlalarmen
Unbeeinflusst von Sonneneinstrahlung, Kohlenwasserstoffflammen und anderen externen Quellen von Infrarotstrahlung
Spannungsversorgung
24 VDC nominal (18–32 VDC)
Beheiztes Sichtfenster
Zur Eliminierung von Kondensation und Eisbildung auf dem Fenster
Garantie
3 Jahre
Drift
±7,5 % des Messwerts oder ±4 % des Bereichsendwerts (es gilt der jeweils größere Wert)
Fehlausrichtung
±0,5°
Messbare Gase
Die meisten Kohlenwasserstoffgase
Gehäusewerkstoff
Gehäuse aus Edelstahl 316L
Abmessungen
Detektor/Lampe 267 x 130 x 130 mm (10,5 x 5,1 x 5,1 in.)
Gewicht
Detektor/Lampe 11 lb (5 kg)

Merkmale

  • Präzise, kurze Ansprechzeit (< 3 Sekunden)
  • Hohe Immunität gegenüber Fehlalarmen
  • Beheizte Optik für den Einsatz in extremen Umgebungen
  • Eingebaute Datenaufzeichnung (zeichnet bis zu 100 Ereignisse auf)
  • Echtzeitdiagnose
  • Reduzierte Querempfindlichkeit
  • Werkseitig kalibrierte Gaseinstellungen für höhere Genauigkeit

Dokumentation und Zeichnungen