Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Wireless Pressure Gauge

Rosemount™ Wireless-Druckmessgerät

Produktbeschreibung

Das Rosemount Wireless-Druckmessgerät zeichnet sich durch ein robustes Design mit industrieerprobter Sensortechnologie aus, um die Ausfallursachen herkömmlicher Druckmessgeräte zu vermeiden. Dieser Drucksensor bietet bis zu 10 Jahre wartungsfreien Betrieb und ersetzt mechanische Komponenten für zuverlässigere Messwerte und eine höhere Überdruckgrenze. Dieses innovative Gerät bietet ebenfalls WirelessHART® Technologie mit zuverlässiger Messwert-Kommunikation bis einmal pro Minute.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Wireless Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Messbereich
Bis 275,8 bar (4 000 psi) Überdruck, bis zu 689,5 bar (10 000 psi) Absolutdruck
Anzeige/Bedieninterface
114 mm (4,5 Zoll)
Gehäusewerkstoff
Technisches Polymer, NEMA® 4X und IP66/67
Berstdruck
758,4 bar (11 000 psi), 1 792,6 bar (26 000 psi) für Skalenbereiche über 275,8 bar (4 000 psi)
Überdruckschutz
Bis zu 150x Messbereich
Max. Betriebstemperatur
Umgebung: –40 bis +85 °C (–40 bis +185 °F)
Prozess: –40 bis +121 °C (–40 bis +250 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Sensortechnologie ersetzt mechanische Komponenten und bietet bis zu 10 Jahre Wartungsfreiheit
  • Überdruckschutz ermöglicht zuverlässige Druckmessungen
  • Zweischichtige Prozessisolation schützt die Anlage und das Personal
  • Lokale Statusanzeige bestätigt den ordnungsgemäßen Betrieb des Druckmessgeräts
  • Entwickelt mit einer großen 4,5-Zoll-Oberfläche (114 mm) für eine einfache Sichtbarkeit im Feld.
  • Vollständiges Sortiment an Prozessanschlüssen, einschließlich NPT-Außengewinde, DIN-Ausführungen, Ventilblöcke und Druckmittler.
  • Sicheres WirelessHART® Netzwerk bietet mehr als 99 % Datenzuverlässigkeit mit einer Übertragungsrate von bis zu einmal pro Minute.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte