Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der X-STREAM Enhanced XEGK kontinuierliche Gasanalysator ermöglicht die Kombination von bis zu vier Kanälen von nichtdispersiven Photometern für Infrarot-, Ultraviolett- und sichtbares Licht (NDIR/UV/VIS), Detektoren für Wärmeleitfähigkeit (TCD) und Feuchtespurenmessung (tH2O) sowie paramagnetische und elektrochemische Sauerstoffdetektoren (pO2/eO2).

Luftfeuchtigkeitsbereich
<90 % RF bei 20 °C (68 °F)
<70 % RF bei 40 °C (104 °F)
Spannungsversorgung
100–240 V, 50/60 Hz
Gehäuseschutzart
IP 20 gemäß EN 60529 für die Installation in Innenräumen mit Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
Gewicht
Ca. 8…12 kg (7,6…26,5 lbs) je nach Konfiguration
Analogausgang
1–5, einzeln optisch getrennt, 4(0)–20 mA (RB ≤500 Ω)
Analogeingang
2 Analogeingänge, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) oder 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Relaisausgänge
4 Statusrelais gemäß NAMUR NE 107 oder z. B. Konzentrationsgrenzwerte, potentialfreie Kontakte zur Meldung des Ventilstatus: 1 A, 30 V
Kommunikationsprotokoll
Ethernet mit Modbus TCP; RS 485/232C mit Modbus RTU; 2 USB-Ports

Merkmale

  • Gasanalysator für bis zu drei Komponenten mit NDIR/UV/VIS-Photometer-, paramagnetischen und elektrochemischen Sauerstoff-, Wärmeleitfähigkeits- und Feuchtigkeitssensoren
  • Verbesserte Leistungsmerkmale durch IntrinzX Technologie
  • Moderne Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Webbrowser-Funktionalität
  • Überragende Zuverlässigkeit mit 3 Jahren Gewährleistung
  • Speichermöglichkeit für Kalibrierdaten- und Ereignisprotokolldateien
  • Große Messbereichsdynamik
  • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) steuert die Probennahme und -aufbereitung
  • Äußerst niedrige Temperaturabhängigkeit

Dokumentation und Zeichnungen