Roxar-P-Subsea-Wetgas

Roxar Nassgas-Messsysteme für Unterwasser-Anwendungen

Produktbeschreibung

Roxar Nassgas-Messsysteme für Unterwasser-Anwendungen sorgen für hochgenaue Wasser-, Gas-und Kondensatdurchflüsse, reduzieren das Risiko und verbessern die Durchflusssicherung. Die fortschrittlichen Messsgeräte bieten eine beispiellose Wasserempfindlichkeit, Genauigkeit und ein schnelles Ansprechverhalten für zuverlässige Produktionsmessungen. Dazu gehören das erste integrierte Salzmesssystem der Branche, das wichtige Informationen zum Schutz der Integrität von Unterwasserbohrungen und Pipelines sowie zur Unterstützung von Mess- und Zuordnungsstrategien in Gas- und Gaskondensatfeldern bietet.

Betriebsbereich
90–100 % GVF
Strömungsgeschwindigkeit
5 bis 40 m/s
Temperaturbereich
Bis zu 150 °C (302 °F)
Messung des Wasseranteils
Genauigkeit: GVF > 98 %: ±0,1 Abs. Vol.%
Genauigkeit: GVF < 98 %: ±0,2 Abs. Vol.%
Empfindlichkeit
< 0,0002 Abs. Vol.%
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, CanBus

Merkmale

  • Maximale Genauigkeit mit einer multivariaten Analyse und Dreiphasen-Messungen basierend auf Radar und Gamma-Dichtemesser.
  • Sie erkennen, ob Formationswasser in den Fluss gelangt – mit dem ersten dedizierten Online-System der Branche zur Messung des Salzgehalts.
  • Sie erfassen Änderungen von nur 0,2 ppm im Wassergehalt des Fließgewässers – eine nie zuvor erreichte Empfindlichkeit
  • Sofortiges Handeln, um die Integrität des Unterwassersystems mit Messgeschwindigkeiten von 20 Mal pro Sekunde zu schützen.
  • Vereinfachen Sie die Installation und Integration mit einem kompakten Design
  • Realisieren Sie maximale Leistung über die gesamte Nutzungsdauer des Feldes mit praxiserprobter Zuverlässigkeit und voller Redundanz
  • Stellen Sie mit Druck-, Volumen- und Temperaturmessungen (PVT) unabhängig vom Wasseranteil gültige Messwerte sicher

Dokumentation und Zeichnungen