Tartarini™ Kugelhähne, schwimmend und mit Drehzapfen

Produktbeschreibung

Die Kugelhähne sind als schwimmende Ausführung oder mit Drehzapfen verfügbar. Diese Ventile verfügen über vollen Durchgang und wurden für die Verwendung an Gasleitungen für Verteilung und Transport konzipiert und hergestellt

ped
Verfügbare Konfigurationen
Schwimmende Ausführung: Ventil mit vollem Durchgang und Ventilgehäuse aus Gussstahl. Betätigung mittels Handhebel oder Getriebe. Ausführung mit Drehzapfen: Ventil Typ „doppelte Absperrung und Entlüftung“ mit Getriebe, voller Durchgang, Gussstahl- oder geschmiedetes Gehäuse. Betätigung mittels Handhebel oder Getriebe
Nennweite
Ausführung schwimmend: DN 25, 50, 80, 100, 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6). Ausführung mit Drehzapfen: DN 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (NPS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24)
Anschlussarten
Class 150, Class 300, Class 600
Eingangsdruckbereich
100 bar (1450 psig)
Zulässige Betriebstemperatur
Arbeitsbereich: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Antistatische und feuerfeste Ausführung
  • Hohe Vielseitigkeit für eine große Bandbreite unterschiedlicher Anwendungen