Tescom-P-26-1700

TESCOM™ Vordruckregler der Serie 26-1700

Produktbeschreibung

TESCOM Regler der Serie 26-1700 regeln Drücke bis zu 1 034 bar (15 000 psig) und sind für Anwendungen mit Gasen oder Flüssigkeiten geeignet. Ideal für die Druckregelung an Pumpendruckleitungen und Reaktorbehältern sowie die Überdruck-Entlastung geeignet.

Maximaler Eingangsdruck
689 bar (10 000 psig)
Auslassdruckbereiche
0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,03-172, 1,72-276, 3,45-414 und 13,8-689 bar
(5-500, 5-800, 10-1 500,15-2 500, 25-4 000, 50-6 000 und 200-10 000 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
CTFE (26-17X1 bis 26-17X4), Teflon® (26-17X5 bis 26-17X7)
O-Ringe
Buna-N
Stützringe
Teflon®
Dichtung
CTFE
Innengarnitur
Edelstahl Serie 300
Anschlussgröße und -art
1/8 Zoll, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll
SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck, Mitteldruck
1/2 Zoll, 1 Zoll
Flansch
Betriebstemperatur
-40 °C bis +74 °C (-40 °F bis +165 °F)
Durchflussrate
Cv = 0,10 (26-17X1 bis 26-17X4)
Cv = 0,14 (26-17X5 bis 26-17X7)
Gewicht
2,2 kg (5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Genauigkeit: ±1 % des Regelbereichs
  • NACE-kompatible Ausführung verfügbar
  • Vielfältige Anwendungsbereiche aufgrund von:
      – Sieben verschiedenen Regelbereichen
      – 13,8-1.034 bar (200-15.000 psig) Regelbereich optional
      – Modelle für hohen Durchfluss von Cv = 0,60 und geringen Durchfluss von Cv = 0,02 lieferbar
  • Blasendichtes Schließen bei allen eingestellten Drücken
  • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch Kolbenausführung
  • Schalttafelmontage standardmäßig
  • Kompatibel mit pneumatischen Antrieben und elektropneumatischen Reglern ER5000 von TESCOM
  • Mit geflanschten Anschlüssen verfügbar