Tescom-P-SG2

TESCOM™ Industrie-Zweistufenregler der Serie SG 2

Produktbeschreibung

Regler der Serie SG2 sind kompakte, leichte, zweistufige Gasflaschenregler für hohe Reinheit zur Regelung spezieller, entflammbarer und industrieller Gase mit einem Durchfluss unter 112 Nl/min / 4 SCFM. Die Metallmembran sorgt durch Genauigkeit und besonders lange Lebensdauer für Gasreinheit und -integrität. Praktische Modellnummer ermöglicht es dem Spezifikator, optionale Manometer, Überdruck- sowie Absperrventile und Gasflaschenanschlüsse als Teil der Reglerbaugruppe auszuwählen. Eignet sich für Labor- und Entnahmestellensysteme bei hochreinen Anwendungen in den Bereichen Medizin, Pharmazie, Lebensmittel, Getränke und vielen weiteren. Dieser Regler kommt außerdem für Prozessanalysegas-, Metallproduktions- sowie Spezial- und Industriegasflaschen zum Einsatz.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 310 bar / 4 500 psig
Maximaler Ausgangsdruck
1,0 / 1,7 / 3,4 / 8,6 / 17,2 bar
15 / 25 / 50 / 125 / 250 psig
103 / 172 / 345 / 862 / 1.724 kPa
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, vernickeltes Messing
Sitzwerkstoff
PCTFE, Polyimid*
*Nach ASTM D 6456-99 Typ II Klasse 1M (Meldin® 7021 oder Vespel® SP-21)
Membranwerkstoff
Edelstahl 316, Neopren
Filterwerkstoff
10 Mikron nominal gesinterte Bronze
10 Mikron nominal gesinterter Edelstahl 316
Werkstoff der Dichtung
Teflon® oder Buna-N
Sonstige Teile:
Messing, Edelstahl Serie 300
Betriebstemperatur
PCTFE-Sitz: -40 °C bis +60 °C / -40 °F bis +140 °F
Polyimid* Sitz: -40 °C bis +121 °C / -40 °F bis +250 °F
Anschlussgröße und -art
Eingang und Ausgang: 1/4 Zoll NPTF
Zubehör: 1/4 Zoll NPTF
Durchflussrate
Cv = 0,06
Gewicht
1,8 kg / 4,0 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ventileinsatz beinhaltet 10-Mikron-Filter zum Schutz des Reglersitzes und zur einfacheren Wartung
  • Optionale Neopren-Membranen bieten hervorragende Genauigkeit für exakte Druckregelung
  • Praktische Modellnummer ermöglicht es dem Spezifikator, optionale Manometer, Überdruck- sowie Absperrventile und Gasflaschenanschlüsse als Teil der Reglerbaugruppe auszuwählen.

Dokumentation und Zeichnungen