Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-MB2VIS-4-SSC

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MB2 Instrument Manifold MB2VIS-4-SSC

ANZ.:

Produktbeschreibung

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSC 316SS Bolts 4.5K PSI

Merkmale

  • Spindeln mit Kugelenden eliminieren das „Festfressen“ des Sitzes und bieten eine blasendichte Absperrung sowie eine lange Lebensdauer. Gehärtete, nicht-drehende Kugeln sorgen für ein perfekt ausgerichtetes Schließen.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Staubabdeckungen schützen die Spindeln vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichtete Spindeln aus Edelstahl 316 verhindern „Festfressen“ und Vereisung des Spindelgewindes.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet zuverlässige Abdichtungsstellen.
  • Oberteil-Sperrstifte verhindern die versehentliche Trennung vom Gehäuse und ermöglichen gleichzeitig eine einfache Wartung und Reparatur.
  • Einbaulänge des Ventilblock-Messumformers entspricht der Coplanar-Installation.

Dokumentation und Zeichnungen