TopWorx™ TXP Stellregler der TX-Serie

Produktbeschreibung

Der TopWorx™ TXP Schaltkasten bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis mit voller Funktionalität in einem kompakten, direkt montierbaren Gehäuse.
Durch die Kombination von voller Funktionalität in einem kompakten, direkt montierbaren Gehäuse bieten unsere Schaltkästen der TX-Serie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Serie TX ist mit einer Vielzahl von Positionssensoren, integrierten Magnetventilen und Bus-Netzwerken lieferbar, für den Einsatz in allen Ex-Bereichen geeignet und mit IECEx-, ATEX- und UL-Zertifizierungen erhältlich.
Die verschiedenen GO Switch Schaltkästen der TX-Serie bieten neben der gleichen Zuverlässigkeit wie bestehende GO Switch Schalter auch verbesserte Merkmale und Vorteile. Der GO Switch 36 kann optional mit 2 oder 4 Schaltern für TX- und TV-Gehäuse konfiguriert werden. Für noch eine noch engere Steuerung sind integrierte Magnetventile in der 2-Schalter-Konfiguration optional erhältlich.

iec-ex

Merkmale

  • Direkt montierbares Aluminiumgehäuse
  • Druckfest gekapselt/eigensicher/Ex-Schutz und keine Funken erzeugend
  • Verschiedene Bus-Netzwerke und Sensorausführungen
  • Farbcodierte Twist-Set-Kurvenscheiben bieten eine einfache Anpassung
  • Kompaktbauweise mit niedrigem Profil
  • Schlagfestes und gut sichtbares Display

Dokumentation und Zeichnungen