Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-P001013

Yarway Serie 5500 Absperrventile

Produktbeschreibung

Dank Direktkontakt und Metallsitz ist dieses Absperrventil für die meisten Absperranwendungen ideal geeignet.

Merkmale

  • Das 5500 verfügt über einen festen, reparablen Sitz, der mit Stellite oder einer gleichwertigen Aufpanzerung beschichtet ist
  • Standardmäßig mit Gewindeenden oder Einsteckschweißenden erhältlich
  • Die Standardarmaturen werden aus einem einteiligen Gesenkschmiedeteil hergestellt
  • Alle inneren Oberflächen sind für maximale Dichtheit präzise mechanisch bearbeitet
  • Der Dichtkegel ist gehärtet, geschliffen und geläppt, um über den vollen Druck-/Temperaturbereich der Armatur eine leckagefreie Abdichtung zu gewährleisten
  • Eine präzisionsgefertigte, integrierte Rückdichtung ist serienmäßig vorgesehen
  • Konzeption der beiden Sitze ermöglicht eine präzise, reproduzierbare Sitzausrichtung
  • Korrosionsbeständige Graphitpackung und Extrusionssicherungsringe aus geflochtenen Graphitfasern gehören zur Standardausführung
  • Zu den Standardwerkstoffen für Gehäuse und Oberteil gehören C-Stahl (ASME SA105), legierter Stahl (ASME SA182 Gr. F11) und Edelstahl (ASME SA182 Gr. F316), die Innengarnitur für Stahlarmaturen besteht aus 13 % Chrom, Armaturen aus Edelstahl haben eine Innengarnitur aus Edelstahl 316
  • Große Auswahl an Gehäuse- und Innengarniturwerkstoffen erhältlich (Siehe Seite 5)
  • Ein Nadelkegel ist auf Wunsch erhältlich
  • Vollständige Übereinstimmung mit ASME B16.34 und dem ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section I
Zertifizierungen
EU-Druckgeräterichtlinie, CE, ASME B31.1
Rohranschluss
Gewindeende, Einsteckschweißende
Anwendung
HRSG, Hochtemperatur, Allgemeiner Betrieb, Kraft-Wärme-Kopplung, Reindampf, Heizkessel, Kessel, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel, Balance of Plant
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
Stahl, Edelstahl, Rostfrei, Metall, C-Stahl, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Hochtemperatur, mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Gewindeende, Einsteckschweißende
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Absperrventile
Nennweite
DN 50/2", DN 32/1-1/4", DN 40/1-1/2", DN 15/1/2"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil

Dokumentation und Zeichnungen