emerson-automotive-body-and-paint_Reco-NoHandCropped-iStock_90038895_LARGE

Fahrzeugkarosserien und -lackierung

Lösungen, die Automobilhersteller unterstützen, um bei der Herstellung von Metallteilen für Fahrzeugkarosserien und der Lackierung von Fahrzeugen einheitliche und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.

Leistungsstärke. Kontrolle. Sicherheit.

Emerson arbeitet mit Fahrzeugherstellern zusammen, um Produktionsbereiche während der Herstellung und Montage in einem sicheren Zustand zu halten und Montagelinien zuverlässiger und intelligenter zu betreiben. Wir bieten Ventile, die das Auftragen und den Durchfluss von Lack präzise regeln, Regler, die den Druck beim Lackieren konstant halten, sowie Sicherheitsvorrichtungen mit Ex-Zulassungen, die die Produktions- und Lagerbereiche hell ausleuchten.

Unsere Lösungen ermöglichen Ihnen das Erzielen reproduzierbarer, zuverlässiger Ergebnisse bei der Automobilfertigung und die Nutzung der dabei gewonnenen Daten zur Optimierung Ihres Geschäftsergebnisses. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistungsstärke. Kontrolle. Sicherheit.

Lösungen zur Herstellung und Lackierung von Fahrzeugkarosserien

Pressen und Stanzen

Emerson arbeitet mit Endanwendern, Maschinenbauern und OEM-Herstellern zusammen, um Metallstanzverfahren zu automatisieren und den Metallumformungsprozess zu steuern. Unsere umfangreichen Systeme mit pneumatischen Bauteilen machen die Störungsanalyse und -beseitigung bei der Produktion einfach und kostengünstig und reduzieren Ausfallzeiten. Unsere Druckregler ermöglichen es den Herstellern, während der hydraulischen Umformung konstanten Druck auf Metallteile auszuüben und sicherzustellen, dass die Teile einheitlich und zur Nutzung bereit sind. 

Lackierung und Beschichtung

Die präzise, einheitliche Druckregelung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Lackierung. Von der Farbquelle über das Magnetventil oder die Düse − Regler halten den Druck konstant und sorgen für die ideale Lackierqualität und -stärke für Ihre Automobilkarosserien. Unsere Ventile und Klammern garantieren eine zuverlässige, reproduzierbare Leistung, die für den Erfolg in der Automobilherstellung entscheidend ist. 

Spannungsversorgung und Beleuchtung

Betreiben Sie Ihre Anlage kostengünstig und funktionell. Unsere Lichttechnologie liefert Beleuchtung, die dabei unterstützt, die Gefahren in Montageumgebungen und bei der Farblagerung zu reduzieren, und gewährleistet eine hohe Visibilität im Innern der Lackierkabine, was für hochwertige Lackieranwendungen wichtig ist. Wir rüsten HID-Beleuchtungskörper auf neue, energieeffiziente LEDs um und verlängern somit die Lebensdauer Ihrer Anlage und Ihrer Beleuchtungskörper. Wir liefern kostengünstig eine zuverlässige und dezentrale Spannungsversorgung an Maschinensteuerungen im Feld und vermeiden die Komplexität und Kosten unnötiger Gehäuse und überschüssiger Verkabelung.

Funktionsweise unserer Komponenten

Remove the Constraints of Power Supplies Housed in Separated Enclosures

Produkte für die Druckluftaufbereitung in Anwendungen zur Fahrzeuglackierung

air-preparation_47214424
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.