automotive-ride-handling_87997793

Fahrkomfort und -verhalten

Mithilfe von Komponenten für Luftfederungssysteme, die die Stabilität, Kontrolle und Fahreigenschaften verbessern, gewinnen Sie ein angenehmeres Fahrverhalten.

Sorgen Sie für permanenten Fahrkomfort

Emerson liefert eine breite Vielfalt an Komponenten für die Luftfederung von Fahrzeugen. Unsere Ventile, Druckregler und Luftdruck-Verteilungssysteme optimieren das Fahrerlebnis durch schnelle, gleichmäßige und zuverlässige Ansprechzeiten beim Betrieb von Luftfederungs-, Brems- und Türsteuersystemen. Automobilhersteller wissen, dass Emerson Zuverlässigkeit, Anwendungskompetenz und qualitativ hochwertige Luftfederungssysteme bietet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sorgen Sie für permanenten Fahrkomfort

Lösungen für Fahrruhe und -verhalten

Federungs- und Laststabilität

Sorgen Sie für eine komfortable Fahrt, indem Sie Handhabung und Komfort mit Ventilen sichern, die für äußerst zuverlässige Luftfedersysteme mit hohem Durchfluss konzipiert wurden und eine Hochdruckregelung bei minimalem Leistungsverbrauch ermöglichen. Unsere Luftbälge liefern eine lasterhöhende Leistung für Luftfedersysteme. Mit einem einstellbaren Druck von 5-100 psi stellen die Bälge eine Nivellierung des Fahrzeugs und eine vollständige Stabilisierung der Last sicher und maximieren die Tragfähigkeit des Fahrzeugs.

Luftqualität

Unsere Filter (Wasserabscheider) sind so konzipiert, dass sie Ihr Luftfedersystem mit sauberer Luft versorgen. Durch das Entfernen von Wasser und Partikeln arbeiten Luftfedersysteme zuverlässiger und effizienter und erreichen somit eine längere Lebensdauer. Ein halbautomatischer Ablass ermöglicht das einfache Entfernen des filtrierten Wassers, während hohe Durchflüsse die Geschwindigkeit der Luftfederung aufrechterhalten. Ein Metallschutzkorb schützt die Einheit vor Beschädigungen.

Höhen- und Niveauregelung

Die Produktreihe der Druckschalter stellt eine zuverlässige Regelung der Fahrhöhe sicher. Die einstellbaren Schalter wurden für Installationen konzipiert, bei denen die Parameter des Eingangsdrucks für die personalisierte Regelung angepasst werden können, während die fest eingestellten Schalter für konsistente Eingangsdrucksysteme bestimmt ist. Ventilblöcke bieten mit einzelnen Ventilen, die das Anheben und Absenken Ihres Fahrzeugs von einem einzelnen Punkt ermöglichen, eine maximale Designflexibilität für das Luftsystem. Duale Steuerblöcke bieten entweder eine Fahrwerksregelung von vorne nach hinten oder von einer Seite zur anderen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.