LNG-Frachter
Lösungen für LNG-Frachter, für eichamtlichen Verkehr und sichereren Betrieb mit höherer Präzision.
Vermeiden Sie Gefahrensituationen an Bord Ihres LNG-Frachters mit einer breiten Palette an Subsystemen, wie Funktionen für den zuverlässigen radargestützten eichamtlichen LNG-Verkehr und erweiterte Sicherheitsfunktionen für die Notfallausrüstung. Diese Lösungen sind für LNG-Frachter unverzichtbar, um die Konformität mit strengeren Sicherheits- und Umweltvorschriften zu gewährleisten. Wählen Sie die weltweit bewährten LNG-Lösungen von Emerson, um hohe Rentabilität und zuverlässigen Betrieb ohne Abstriche bei der Sicherheit zu garantieren.
Das radarbasierte System für eichpflichtigen Verkehr ist die beste Wahl, wenn Sie hochpräzise LNG-Messungen und eine Lösung benötigen, die sowohl den Marine-Bestimmungen als auch den internationalen Standards für den eichpflichtigen Verkehr gerecht werden. Sie erhalten ein System, das Ihnen genaue Daten für Verrechnungstransaktionen liefert, selbst unter rauen Marine-Bedingungen.
Lesen Sie mehr über Systeme für den eichpflichtigen Verkehr >>
Kraftstoffmessung ist ein wichtiger Parameter, der zur allgemeinen Kraftstoffeffizienz eines Schiffes beiträgt. Alle Anwendungen erfordern hochgenaue und zuverlässige Messungen, um eine exaktere Kontrolle und Regelung der Verbrennung zu erzielen und dadurch Kraftstoffeinsparungen und Emissionenreduzierungen zu ermöglichen. Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl oder Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung stellt den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch bereit und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.
Beim Transport von Flüssiggas ist ein hohes Maß an Sicherheit wichtig, und dies ist auch ein Schwerpunkt des Fernsteuerungssystems für Ventile. Redundante Anzeigen, Stromversorgungen und unsere patentierten Notfall-Abschaltfunktionen (ESD) tragen alle dazu bei, dass die Sicherheitsanforderungen an Bord des Flüssiggastankers erfüllt werden.
Erfahren Sie mehr über das Fernsteuerungssystem für Ventile >>
Zur Füllstandsmessung in Ballast- und Servicetanks können verschiedene Technologien eingesetzt werden, wie z. B. elektropneumatische Systeme, elektrische Drucksensoren und Tankfüllstands-Messumformer.