Reduzierung betrieblicher Risiken
Ihre Mitarbeiter, Ihr Betriebsabläufe und Ihr Ruf stehen immer auf dem Spiel.
Die Sicherheit Ihrer Betriebsabläufe steht immer an erster Stelle. Sie müssen nicht nur alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Sicherheit Ihres Personals zu gewährleisten, sondern auch alles in Ihren Kräften Stehende tun, um die Umwelt und die Menschen im Umfeld Ihres Standorts zu schützen. Die Experten von Emerson können Ihnen dabei helfen, Vertrauen zu gewinnen und die Technologie zu beschaffen, die Sie zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Personals und der Minimierung von Vorfällen an Ihren Standorten benötigen.
Sowohl zu hohe als auch zu niedrige Drücke in Ihren Tanks können ohne einen geeigneten Managementplan zu einem Kollaps oder einer Implosion führen. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Anlagenkomponenten mit unserem mehrschichtigen Druckschutzansatz, der ein volles Spektrum an Sicherheits- und Umweltschutzausrüstung sowie Fachwissen umfasst.
Manuelle Tankprüfungen und Ventilüberwachungen sind zeitaufwändig und umfassen riskante Besteigungen schwer zugänglicher Stellen. Mithilfe externer Ventilüberwachung und automatisierter Absperrmöglichkeiten können Sie Ihr Personal besser schützen und gleichzeitig das Risiko von Materialkontamination reduzieren, um eine sicherere und effektivere Ausführung Ihres Anlagenbetriebs zu ermöglichen.
Schwimmdächer von Tanks können Betriebs- und Sicherheitsrisiken darstellen. Ein absinkendes oder kippendes Schwimmdach kann Schäden verursachen und zur Freisetzung von Dämpfen, Produktverunreinigungen und Bränden führen. Neue Technologie von Emerson ermöglicht die automatische Überwachung der Lage von Schwimmdächern mithilfe von am Tank montierten Radargeräten.
Die berührungslosen Systeme von Emerson verfügen über einzigartige Sensortechnologien und liefern selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen Wireless-Daten zur fortwährenden Fernüberwachung des Metallverlustes in Rohrleitungen infolge von Korrosion oder Erosion. Dies ermöglicht fundiertere Entscheidungen sowie einen sichereren und rentableren Betrieb.