Mobile Anlagen im Bergbau, wie Schaufelradgeräte, Sprenglochbohrer, elektrische Seilbagger und Schürfkübelbagger sind die Arbeitstiere in der Minengrube, aber sehr anfällig für mechanisches Versagen aufgrund der Aufgaben, die sie bewältigen müssen.
Wenn mechanisches Versagen nicht früh genug erkannt wird, kann dies zu ungeplanten Stillstandszeiten und Produktivitätsverlusten führen. Emerson arbeitet mit Ihren Abbau- und Wartungsteams zusammen, um zustandsbasierte Online- und Wireless-Überwachungssysteme für mobile Anlagen im Bergbau bereitzustellen. Diese Systeme legen erhöhte Maschinenbelastungen offen, erfassen nützliche Anlagendaten aus der Ferne und integrieren alle diese Informationen in einer einheitlichen Softwareschnittstelle, um die Leistung Ihrer kritischen mobilen Anlagen für den Bergbau zu optimieren.
Überwachung von Seilbaggern
Leistungs- und Zustandsüberwachung von elektrischen Seilbaggern in Echtzeit.
Zustandsüberwachung für Schaufelradgeräte
Leistungs- und Zustandsüberwachung von Schaufelradgeräten in Echtzeit.
Die Leistung von Brecheranlagen ist für die Effizienz von Mühlen und Flotationsanlagen entscheidend. Aufgrund der Variationen bezüglich Erzgröße, Erzhärte und Einspeisungsrate kommt es bei diesen Anlagen häufig zu Ausfallzeiten aufgrund von verstopften Brechern, beschädigten Förderbändern und mechanischem Verschleiß. Darüber hinaus wirkt sich ineffizientes Brechen auf die Beladung des Förderbands aus, was schnell zu verstopften Sieben führt und die Menge an Erz erhöht, die noch einmal durch die Brecheranlage geschickt wird.
Emerson kann Ihnen helfen, Ihre Brecheranlage mit deterministischen Hochgeschwindigkeits-Maschinensteuerungen und Edge-Analysen zu optimieren und so eine optimale Leistung der Brecheranlage zu gewährleisten.
Steuerung und Optimierung von Brecheranlagen
Echtzeit-Optimierung von Brecheranlagen mit PACSystems von Emerson.
Während Bergwerke zunehmend zu erneuerbaren Energiequellen wechseln, um die Nachhaltigkeit im Bergbau zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken, verwenden viele Standorte immer noch Diesel-Solar-Hybridkonfigurationen.
Mit nur geringen Einblicken in den aktiven Anlagenbetrieb und den standortweiten Energieverbrauch ist es schwierig, eine gute Balance zwischen erneuerbarem Strom und Strom aus den Dieselgeneratoren zu finden. Dies hat häufige Spannungsspitzen und unerwartete Stillstandszeiten zur Folge.
Die PACSystems Edge-Control- und Edge Computing-Lösungen von Emerson können Energieverbrauchsdaten analysieren und Dieselgeneratoren effizient starten, wenn die Energie aus erneuerbaren Quellen nicht ausreicht, um den Anforderungen des Standorts gerecht zu werden.
Optimierung von erneuerbaren Energien und Dieselkraft in hybriden Mikronetzen im Bergbau
Echtzeitoptimierung von Dieselgeneratoren mit den PACSystems von Emerson.
Brecher, Vibrationssiebe und Förderbänder sind kritische fest installierte Abbaumaschinen innerhalb der Brecheranlage für den Erzbergbau. Die Leistung und Zuverlässigkeit dieser Maschinen sowie der gesamten Brecheranlage wirken sich auf den Verarbeitungsbetrieb als Ganzes aus. Wie andere Bergbauanlagen auch werden Förderbänder und Brecher angesichts des hohen Verschleißes mit der Zeit sehr anfällig für mechanische Ausfälle.
Die Experten von Emerson arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Förderanlagen und Brecher mit kabellosen Lösungen für die Zustandsüberwachung auszurüsten, so dass Ihre Wartungsteams bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergreifen und die Verfügbarkeit Ihrer kritischen fest installierten Bergbauanlagen verbessern können.
Förderbandüberwachung
Leistungs- und Zustandsüberwachung von Förderbändern in Echtzeit.
Kabellose Lösungen für Förderbänder
Kabellose Echtzeit-Zustandsüberwachung Ihrer Förderanlagen.
Zustandsüberwachung für Brecher
Leistungs- und Zustandsüberwachung von Brechern in Echtzeit.
Eine effektive Entwässerung des Bergwerks ist von entscheidender Bedeutung für sicherere, nachhaltigere übertägige Bergwerksbetriebe. Leider sind Pumpen ohne angemessene Wartung anfällig für mechanisches Versagen. Obwohl es sich um kritische Pumpen handelt, werden diese häufig manuell gesteuert, und es mangelt an Datenerfassung und Fernüberwachung, was oft zu kostspieligen ungeplanten Ausfallzeiten führt.
Emerson verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Leistungssteuerung und Zustandsüberwachung für Entwässerungspumpen im Tagebau. Unsere Experten können Sie bei der Auswahl der besten Lösung für die Datenerfassung und Zustandsüberwachung anleiten und so die Verfügbarkeit Ihrer kritischen Pumpe verbessern.
Asset Performance Management-Lösungen
Zustandsüberwachung und verbessertes Asset Performance Management Ihrer kritischen festen und mobilen Bergbauanlagen.
Programmierbare Regler für die industrielle Automatisierung von Pumpen
Edge-fähige Steuerungslösungen und Analysen zur Leistungsoptimierung von Maschinen im Bergbau
Lösungen für das dezentrale Prozessleitsystem (DCS) für die Pumpenautomatisierung und mehr
Integrieren Sie die Steuerung kritischer Pumpen, um von besseren Einblicken und verbessertem Asset Performance Management zu profitieren.
Häufig gestellte Fragen zu Abbau und Handhabung von Erzen
Anlagen für den Bergbau und den Erztransport, die mit bewährter Automatisierung und Spitzentechnologie Fehlfunktionen vermeiden. Bessere Datenkonnektivität und -analysen gewährleisten unmittelbar eine verbesserte Betriebszeit und Ressourcennutzung. Wie bei vielen großen Verarbeitungsindustrien werden auch im Bergbau zahlreiche Messgeräte, Ventile, Pumpen und Motorsteuerungen eingesetzt. Mit der richtigen Instrumentierung und dem passenden Edge Computing können all diese Geräte wertvolle Informationen zur Maschinenzustandsüberwachung an ein übergeordnetes Asset Management System (AMS) übertragen. Mittels HART Messgeräten, HART-fähigen E/A-Modulen, HART-fähigen Controllern und übergeordneter Software fließen diese Quelldaten direkt zur AMS-Software. Anwender können sicherstellen, dass die Messgerätekalibrierungen stets aktuell sind und die Messgeräte und Ventile sich in gutem Zustand befinden (weder verstopft noch verschlissen sind). Zudem können sie Probleme proaktiv erkennen, was die Bestellung von Ersatzteilen und die Planung von Abschaltungen erleichtert.
Herkömmliche speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) bildeten in der Regel die beim Tagebau an vorderster Front eingesetzte Automatisierungsplattform für Betriebstechnologie (OT). Diese Geräte wurden üblicherweise für die Echtzeitsteuerung verwendet und werden erst seit kurzem für die Implementierung von IIoT-Kommunikation und -Analyse auf einer höheren Ebene genutzt. Diese Veränderung wird durch verbesserte IT-Computing-Methoden ermöglicht, die mit OT-Plattformen kombiniert werden, um leistungsstarke IT/OT-Controller am Edge zu erhalten. Die am betrieblichen Edge verfügbaren Daten sind jetzt leicht zugänglich und können verarbeitet und übertragen werden, was den Weg für Analysen und Optimierungen ebnet.
Neue Systeme können nativ entwickelt und gebaut werden, um die Vorteile der Edge-Automatisierung zu nutzen. Bestehende Systeme können mit Edge-Controllern nachgerüstet werden, die parallel zur bereits vorhandenen Automatisierung installiert werden, um die wichtigsten Daten von älterer Hardware und neueren IIoT-Geräten zu erhalten.
Edge-Geräte können in einer Reihe von Bergbauanwendungen bereitgestellt werden, um Brecheranlagen zu optimieren und Leistungsoptimierung für das Mikronetz bereitzustellen.
Fernüberwachung bzw. Fernüberwachung von Maschinen ist ein wichtiges Tool für den Bergbau, da die Maschinen hier räumlich verteilt sind. Sie beinhaltet die Datenerfassung von mobilen Bergbauanlagen und liefert Informationen über Zustand und Leistung aus der Ferne.
Die Zustandsüberwachung ist ein Tool, mit dem der Zustand und die Integrität von Maschinen überwacht wird. Sie umfasst verschiedene Arten der Messerfassung und liefert Diagnosedetails, die zur Vorhersage von Maschinenausfällen erforderlich sind. Zustandsüberwachung kann auf Schaufelradgeräte, elektrische Seilbagger, Brecher Förderbänder und verschiedene andere Maschinentypen angewendet werden.
Optimale Gewinnung und Qualität dank hochpräzisen Mess- und Steuerungslösungen.