Tieftemperatur- und Kältelagerung

Tieftemperatur- und Kältelagerung

Vereinfachen Sie die Infrastruktur Ihrer Instrumentierung vom Feld bis zur Leitwarte, und erhalten Sie präzise Messungen über die gesamte Lebensdauer Ihrer Anlage

Wenn präzise und zuverlässige Tankmessungen unerlässlich sind

In kryogenen Tanks sind fehlerfreie Messungen ein absolutes Muss. Radartechnologie bietet robuste und praktisch wartungsfreie Füllstandsmesslösungen mit hochgradig präzisen und zuverlässigen Messungen für große Reichweiten. Diese Technologie kann außerdem Schwierigkeiten bewältigen, zu denen es aufgrund von Dampfphasen, niedrigen Dielektrizitätskonstanten und thermischen Effekten kommt.

Emerson bietet eine Vielfalt an automatischen und hochpräzisen kontinuierlichen Füllstands- und Temperaturmesslösungen, Bestandsberechnungen und Sicherheitsfunktionen wie z. B. Überfüllschutz und Fernwartung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wenn präzise und zuverlässige Tankmessungen unerlässlich sind

Lösungen für kryogene Speichertanks

Full-Containment-Tanks

Die Systemlösung beinhaltet:

  • Hochpräzise kontinuierliche Füllstandsmessungen mit 2-aus-3-Logik für Redundanz der Messung
  • Hochpräzise Temperaturmessungen mit kalibrierten Sensoren, Abkühlungs-, Überlagerungs- und Leckerkennung
  • Vereinfachte Infrastruktur
  • Vollständige Bestandsberechnungen
  • Fernwartung aus der Messwarte

Kugelförmige Tanks

Diese kryogenen Tanks werden zur Lagerung kleiner Mengen verwendet. Sie sind mit Druck beaufschlagt, und die Anzahl der Tanköffnungen ist begrenzt. Die Nachfrage nach Genauigkeit im eichamtlichen Verkehr sowie für unabhängige Messungen des Füllstands und zur Überfüllsicherung steigt.

Emerson bietet verschiedene Lösungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, einschließlich der Kombination verschiedener Messfunktionen an einer einzigen Tanköffnung:

  • Unabhängige Messungen des Füllstands, der Temperatur und zur Überfüllsicherung an einer einzigen Tanköffnung (Rosemount 5900S, 2-in-1)
  • Messungen des Füllstands, der Temperatur und zur Überfüllsicherung (Rosemount 5900S oder 5900C)
  • Füllstandmessungen (Rosemount 5900S, 5900C, 5300)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.