Keystone Series GR Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone Series GR Butterfly Valve with Powered Actuator
Produktbeschreibung
The Keystone Series GR is a general purpose resilient seated butterfly valve available in flanged, lugged or wafer body style complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.