Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Micro Motion™ Coriolis-Messsystem der H-Serie (HPC) in Hochdruckausführung bestehend aus Sensor HPC020M und Auswerteelektronik 1500

Spezifikationen

Micro Motion™ HPC020M Coriolis-Hochdruckmesssystem 1/6" (DN3), max. Betriebsdruck 839 bar (12.168 psi)
Durchfluss
9,0 kg/min nominaler Durchfluss
Genauigkeit des Gasmassen- und des Volumendurchflusses
±0,5 % der Charge unter Standardbedingungen
Reproduzierbarkeit des Gasmassen- und des Volumendurchflusses
0,25 % der Charge unter Standardbedingungen
Temperaturbereich
±1 °C, ±0,5 % des Messwerts bei Standardbedingungen
Druckbereich
Ausgelegt bis zu 838 bar (12.168 psi) max. Betriebsdruck
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
Verfügbare Ausgänge
Modell 1500: für Anwendungen, die eine einzige Durchflussvariable (in Milliampere und ein Frequenz-/Impulsausgang) erfordernModell 2500: für Anwendungen, die die gleichzeitige Messung mehrerer Durchflussvariablen mit wählbaren Kombinationen von
Gehäuse
Polyamid PA 6.6
Spannungsversorgung

•Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
•6,3 W
•Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale

•Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
•Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Nur externe Montage in der Messwarte
•Montage auf 35 mm Schiene
•Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

•Kontinuierliche Prozessregelung
•Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
•Abfüllung und Dosierung
•Meter Verification
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

Micro Motion™ HPC020M Coriolis-Hochdruckmesssystem 1/6" (DN3), max. Betriebsdruck 839 bar (12.168 psi)
  • Ein einzelnes Messsystem für zuverlässige und reproduzierbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem maximalen Betriebsdruck von 838 bar (12.168 psi )
  • Durch die Ausführung ohne bewegliche Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels Smart Meter Verification zur Prüfung der Systemintegrität, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Erfüllen Sie alle Installationsanforderungen mit verfügbarem Zweidraht-Direktanschluss (keine Messumformer erforderlich), auch als Edelstahlvariante und mit 5700 Messumformer erhältlich.
  • Medienberührende Teile aus XM-19 Edelstahl gegen Wasserstoffversprödung
  • Geeignet für den Einsatz in LDV/MDV/HDV Wasserstoffgasanwendungen mit 350 bar und 700 bar
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion™ HPC020M Coriolis-Hochdruckmesssystem 1/6" (DN3), max. Betriebsdruck 839 bar (12.168 psi)
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion