Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 1199 Seal

Spezifikationen

Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Druckmittlertyp
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Anschluss des Messumformers
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS
Gewinde: NPT, DIN, ISO
Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051G In-Line-Druckmessumformer
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem