Passerelle de communication sans fil 1410S d’Emerson

Product Description

La passerelle de communication sans fil 1410S Emerson est la nouvelle génération d’infrastructure sans fil. La flexibilité du réseau permet aux utilisateurs de renforcer ou d’étendre facilement les réseaux WirelessHART®, tout en les connectant aux systèmes hôtes et aux applications de données. La passerelle est conçue pour être utilisée avec l’antenne intelligente sans fil 781S d’Emerson afin de permettre des emplacements d’antenne déportée flexibles jusqu’à 400 m, donnant ainsi aux utilisateurs la possibilité de créer un réseau sans fil sur le terrain qui répond aux besoins des applications et des sites les plus difficiles.

Protocole de communication
WirelessHART, ISA100
Capacité du réseau
Jusqu’à 400 appareils WirelessHART (avec 200 par 781S) ou 200 appareils WirelessHART et 100 appareils ISA100
Alimentation électrique
10,5 à 30 Vcc ou IEEE 802.11 PoE
Certifications/Homologations
États-Unis, Canada, ATEX, IECEx, Chine, Japon, INMETRO
Fiabilité du réseau
Fiabilité des données supérieure à 99 % avec sécurité reconnue dans l’industrie
Options matérielles
Conception modulaire et légère pour une plus grande flexibilité de déploiement
Montage
Montage sur rail DIN
Montage sur poteau
Modulaire

Caractéristiques

  • La passerelle permet de connecter des réseaux autogérés WirelessHART à n’importe quel système hôte
  • Intégration simple dans les systèmes de contrôle et les applications de données par le biais de connexions série et Ethernet
  • Fiabilité des données supérieure à 99 % avec une sécurité reconnue dans l’industrie
  • Configuration et gestion simples des réseaux autogérés
  • Possibilité d’exploiter les données des sondes des équipements essentiels pour éliminer les zones d’ombres et améliorer la productivité et la sécurité des opérations
  • La passerelle de communication 1410S avec l’antenne intelligente 781S et le point d’accès Catalyst IW6300 série Heavy Duty de Cisco constituent ensemble le point d’accès sans fil Emerson, matérialisant la prochaine évolution de la connectivité de l’Internet industriel des objets au sein d’une seule solution

Documentation et schémas