Asco-P-284

Électrovanne à pincement de tube série 284 ASCO&trade

Product Description

La série 284 ASCO d’électrovannes à pincement de tube est conçue pour une utilisation avec des liquides fortement agressifs ou extrêmement purs dans des instruments médicaux et d’analyse, des systèmes stériles et aseptiques, et des applications alimentaires. La séparation hermétique du mécanisme de contrôle des électrovannes à 2 voies à corps en aluminium et du fluide à l’intérieur du tube empêche la contamination particulaire due au frottement des pièces mobiles, assurant ainsi une pureté maximale des liquides. Les applications typiques incluent les équipements d’hémodialyse, les systèmes de prélèvement d’urine, les systèmes intraveineux et d’administration de médicaments.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Liquides/gaz agressifs
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension
12 V CC ; 24 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
IP65 ; IP40

Caractéristiques

  • Le mécanisme de pincement de tube élimine la turbulence lors de l’interruption de l’écoulement
  • Option silencieuse pour les environnements hospitaliers/cliniques
  • Bobines électriques démontables et rotatives, facilitant l’installation et la maintenance
  • Commande manuelle à impulsion pour la mise en place des tubes
  • Débit bidirectionnel pour une polyvalence exceptionnelle
  • Disponible dans une large gamme de tailles de corps pour convenir à une variété de tailles de tubes

Documentation et schémas