Débitmètre d’énergie thermique non intrusif de chaleur et de froid Flexim FLUXUS F53

Product Description

Le Flexim FLUXUS F532 TE est un débitmètre d’énergie thermique compact qui offre une fonction de calcul intégrée du débit thermique pour l’eau ainsi que pour les mélanges d’eau et de glycol. Le FLUXUS F532 Thermal Energy est spécialement conçu pour les mesures dans les systèmes de chauffage et de refroidissement dans les applications industrielles et du bâtiment. En utilisant la méthode bien établie de différence de temps de transit, le débit volumétrique est évalué de manière non intrusive à l’aide d’ultrasons, tandis que les températures d’entrée et de sortie sont enregistrées grâce à deux entrées dédiées pour la température. Des totalisateurs sont également intégrés pour calculer l’énergie thermique totale. Il est équipé d’interfaces USB et LAN, et prend en charge les protocoles de communication courants tels que Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, et M-Bus.

Type de fluide
Eau et mélanges d’eau/glycol
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux d’écoulement
1
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s)
Certifications/Homologations
Ordloc (FM)
Alimentation électrique
  • 90 à 250 V c.a./50 à 60 Hz
  • 11 à 32 V c.c.
  • Diamètre de raccordement
    10 à 2 400 mm (0,39 à 94,5 pouces)
    Plage de pression
    -
    Plage de température (produit)
    -40 à +130 °C (-40 à 266 °F)
    Sortie
    4-20 mA active/passive selon la norme NAMUR NE43
    impulsion/fréquence/binaire
    Entrée
    Température
    Protocole de communication
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Configuration et installation du système
    Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

    Caractéristiques

    • Étalonnage d’usine traçable selon la PTB
    • Sondes de température appariées et calcul de la quantité de chaleur selon la norme EN 1434
    • La dynamique de mesure est extrêmement large, couvrant des débits allant des plus bas aux plus élevés. Même les débits les plus bas, enregistrés pendant la nuit, sont enregistrés sans aucune incertitude.
    • Des adaptations simples et économiques, sans interruption de l’alimentation
    • Interface USB et LAN
    • Interfaces de communication : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP et M-Bus
    • Vérification avancée des débitmètres
    • Advanced Meter Verification.

    Documentation et schémas