Gagnez en confiance grâce aux performances fiables du transmetteur de niveau Rosemount 2051L, un transmetteur qui réalise des mesures de niveau avec une variété de raccordements au procédé, de matériaux et de protocoles de sortie. Ce transmetteur, doté d’une certification de sécurité, permet un assemblage de niveau Tuned-System™ et un montage direct. L’appareil est doté d’une interface opérateur locale pour une mise en service sur site en toute simplicité.
Installationsvejledning: Installationsvejledning: Rosemount™ 2051 tryktransmitter og Rosemount flowmåler i 2051CF-serien
Installationsvejledning: Rosemount 2051 tryktransmitter med 4–20 mA HART og 1–5 VDC HART lav effektprotokol Transmitter med flowmåler i, Rosemount 2051CF-serien med 4–20 mA HART og 1–5 VDC lav effektprotokol
Installationsvejledning: Rosemount 2051 tryktransmitter med FOUNDATION™-feltbus, Rosemount serie 2051CF flowmålertransmitter med FOUNDATION™-feltbus
Betriebsanleitung: Rosemount Druckmessumformer 2051 mit 4-20 mA HART und 1-5 VDC Low Power-Protokoll
Kurzanleitung: Rosemount 2051 Druckmessumformer mit 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power Protokoll, Rosemount Serie 2051CF Durchflussmessumformer mit 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power Protokoll
Kurzanleitung: Rosemount 2051 Druckmessumformer mit FOUNDATION™ Feldbus, Rosemount 2051CF Durchflussmesselektronik mit FOUNDATION™ Feldbus
Kurzanleitung: Rosemount 2051 Druckmessumformer und Rosemount Durchflussmessgerät der Serie 2051CF mit 41-20 mA HART® und 1-5 Vdc Low Power HART Protokoll (Version 5 und 7)
Kurzanleitung: Rosemount 2051 Druckmessumformer und Rosemount Serie 2051CF Durchflussmessumformer
Manual: Rosemount DP Level Transmitters and Diaphragm Seal Systems
Quick Start Guide: Rosemount™ 2051 Pressure Transmitter and Rosemount 2051CF DP Flow Meter with WirelessHART® Protocol
Quick Start Guide: Rosemount™ 2051 Pressure Transmitter and Rosemount 2051CF Series Flow Meter with 4–20 mA HART® and 1–5 Vdc Low Power HART Protocol (Revision 5 and 7)
Quick Start Guide: Rosemount™ 2051 Pressure Transmitter and Rosemount 2051CF Series Flow Meter with PROFIBUS® PA Protocol
Type 1 Drawing: Rosemount 2051L Pressure Products, 2D DXF
Type 1 Drawing: Rosemount 2051L Pressure Products, 2D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 2051L Pressure Products, 3D PDF
Type 1 Drawing: Rosemount 2051L Pressure Products, 3D SAT
Type 1 Drawing: Rosemount 2051L Pressure Products, 3D STP
Technical Data Sheet: Level Measurement (Pressure) | Rosemount
Technical Data Sheet: Technical Data Sheet: Interface Measurement (Pressure) | Rosemount
Technical Note: Boiler Drum Level Transmitter Calibration | Rosemount
Technical Note: Select the Proper Transmitter Range for DP Level Applications | Rosemount
Technical Note: Specify the Right Solution for Vacuum Applications | Rosemount
White Paper: Optimize Results and Save Money with Rosemount® Tuned-System Assemblies®
Guía de inicio rápido: Rosemount 2051 Transmisor de presión y Rosemount Transmisor del caudalímetro Serie 2051CF
Guía de inicio rápido: Rosemount 2051 Transmisor de presión y Rosemount serie 2051CF Caudalímetro con protocolo PROFIBUS® PA
Guía de inicio rápido: Rosemount 2051 Transmisor de presión, 2051CF Transmisor de caudalímetro con protocolo HART de 4–20 mA y HART de 1–5 Vcc de baja potencia
Guía de inicio rápido: Transmisor de presión Rosemount 2051 y caudalímetro Rosemount serie 2051CF
Manual: Rosemount 2051 Transmisor de presión con protocolo HART 4–20 mA y 1–5 Vcc de baja potencia
Guide condensé: Rosemount 2051 Transmetteur de pression et Transmetteur de débitmètre série 2051CF avec protocole HART 4–20 mA et protocole HART de puissance insuffisante 1–5 Vcc
Guide condensé: Rosemount 2051 Transmetteurs de pression et débitmètre Rosemount Série 2051CF avec protocole HART 4-20 mA et protocole HART 1-5 Vcc faible consommation
Guide condensé: Rosemount 2051 Transmetteurs de pression et transmetteur pour débitmètre de la série 2051CF
Guida rapida: Rosemount 2051 Trasmettitore di pressione e Rosemount 2051CF misuratore di portata
Guida rapida: Rosemount 2051 Trasmettitore di pressione e Rosemount 2051CF misuratore di portata con protocollo FOUNDATION fieldbus
Guida rapida: Rosemount 2051 Trasmettitore di pressione, Trasmettitore per misuratore di portata serie 2051CF con protocollo HART 4-20 mA e HART 1-5V c.c. a basso consumo
Guida rapida: Trasmettitore di pressione 2051 Rosemount e misuratore di portata serie 2051CF Rosemount
Rövid útmutató: Rosemount 2051 nyomástávadó 4–20 mA-es HART és 1–5 V-os HART kisfeszültségű protokollal, Rosemount 2051CF sorozatú áramlásmérő távadó 4–20 mA-es HART és 1–5 V-os alacsony egyenfeszültségű HART protokollal
Rövid útmutató: Rövid telepítési útmutató: Rosemount 2051 nyomás távadó FOUNDATION™ Fieldbus, Rosemount 2051CF sorozatú áramlásmérő távadó FOUNDATION™ Fieldbus
Snelstartgids: Rosemount 2051 druktransmitter en Rosemount 2051CF Series flowmeters met 4—20 mA HART- en 1—5 V d.c. Low Power HART-protocol (revisie 5 en 7)
Snelstartgids: Rosemount 2051 druktransmitter met FOUNDATION™ fieldbus, Rosemount 2051CF-serie flowmetertransmitter met FOUNDATION™ fieldbus
Snelstartgids: Rosemount 2051 druktransmitter met HART 4–20 mA en HART 1–5 V d.c. laagspanningsprotocol, Rosemount 2051CF Series flowmetertransmitter met HART 4–20 mA en HART 1–5 V d.c. laagspanningsprotocol
Hurtigstartveiledning: Rosemount 2051 trykktransmitter med 4–20 mA HART og 1–5 Vdc HART laveffektsprotokoll, Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med 4–20 mA HART og 1–5 Vdc HART laveffektsprotokoll
Hurtigstartveiledning: Rosemount 2051 trykktransmitter med FOUNDATION™ Fieldbus, Rosemount 2051CF-seriens trykktransmitter med FOUNDATION™ Fieldbus
Hurtigstartveiledning: Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4—20 mA HART-protokoll og 1—5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7)
Hurtigstartveiledning: Rosemount™ 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien
Skrócona instrukcja obsługi: Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 z protokołem HART 4–20 mA i o małym poborze mocy 1–5 Vdc HART, Przetwornik przepływomierzy Rosemount 2051CF z protokołem HART 4–20 mA i o małym poborze mocy 1–5 Vdc HART
Skrócona instrukcja obsługi: Przetworniki ciśnienia Rosemount 2051 z protokołem FOUNDATION™ Fieldbus, Przepływomierze Rosemount z serii 2051CF z protokołem FOUNDATION™ Fieldbus
Skrócona instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja obsługi: Przetwornik ciśnienia Rosemount™ 2051 i przepływomierz Rosemount z serii 2051CF
Guia de início rápido: Rosemount 2051 Transmissor de Pressão, Transmissor de Caudalímetro Série 2051CF da Rosemount com protocolo HART de 4–20 mA e HART de 1–5 V CC de baixa potência
Guia de início rápido: Rosemount 2051 Transmissor de Pressão, Transmissor de Caudalímetro Série Rosemount 2051CF com protocolo FOUNDATION fieldbus
Guia de início rápido: Rosemount 2051 Transmissor de pressão e Rosemount série 2051CF Medidor de vazão Protocolo PA com PROFIBUS
Guia de início rápido: Transmissor de Pressão Rosemount 2051 e Medidor de fluxo Rosemount Série 2051CF
Pika-aloitusopas: Rosemount 2051 -painelähetin FOUNDATION™ -kenttäväylällä, Rosemount 2051CF -sarjan virtauslähetin FOUNDATION™ -kenttäväylällä
Pika-aloitusopas: Rosemount 2051 Painelähetin lähtöviesteillä 4–20 mA/HART ja 1–5 DC pienen tehonkulutuksen HART, Rosemount 2051CF -sarjan virtauslähetin lähtöviesteillä 4–20 mA/HART ja 1–5 DC pienen tehonkulutuksen HART
Snabbstartsguide: Rosemount 2051 trycktransmitter med 4–20 mA HART och 1–5 VDC HART lågeffektsprotokoll, Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med 4–20 mA HART och 1–5 VDC HART lågeffektsprotokoll
Snabbstartsguide: Rosemount 2051 trycktransmitter med FOUNDATION™ Fieldbus, Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med FOUNDATION™ Fieldbus
Snabbstartsguide: Rosemount 2051 trycktransmitter med PROFIBUS PA, Rosemount 2051CF-seriens flödesmätartransmitter med PROFIBUS PA
Průvodce rychlého uvedení do provozu: Průvodce rychlou instalací: Snímač tlaku Rosemount 2051 se sběrnicí FOUNDATION™ Fieldbus, Průtokoměr Rosemount 2051CF se sběrnicí FOUNDATION™ Fieldbus
Průvodce rychlého uvedení do provozu: Převodník tlaku Rosemount 2051 s HART protokolem a výstupem 4–20 mA nebo 1–5 V s nízkým výkonem, Převodník průtoku Rosemount řady 2051CF s protokolem 4–20 mA HART a 1–5 V s HART s nízkým výkonem
Průvodce rychlého uvedení do provozu: Převodník tlaku Rosemount 2051 s protokolem PROFIBUS PA, Průtokoměr Rosemount 2051CF s protokolem PROFIBUS PA
Кратко ръководство: Датчик за налягане Rosemount 2051 със слаботокови протоколи 4–20 mA HART и 1–5 Vdc HART, Трансмитер дебитомер Rosemount 2051CF със слаботокови протоколи 4–20 mA HART и 1–5 Vdc HART
Кратко ръководство: Трансмитер за налягане Rosemount 2051 с PROFIBUS PA, Дебитомер-трансмитер Rosemount серия 2051CF с PROFIBUS PA
Краткое руководство по запуску: Измерительный преобразователь давления Rosemount 2051 и расходомер Rosemount серии 2051CF
Краткое руководство по запуску: Измерительный преобразователь давления Rosemount 2051 и расходомер перепада давления Rosemount 2051CF
Краткое руководство по установке: Преобразователь давления измерительный Rosemount™ 2051 и расходомеры Rosemount 2051CF с протоколом PROFIBUS® PA
快速安装指南: Rosemount 2051 压力变送器和 Rosemount 2051CF 系列流量计
快速安装指南: Rosemount 2051 型压力变送器和 Rosemount 2051CF 系列流量计
快速安装指南: Rosemount™ 2051 型压力变送器和 Rosemount 2051CF 系列流量计 采用 PROFIBUS® PA 协议
快速安装指南: 快速安装指南: 罗斯蒙特 2051 智能型和低功耗型压力变送器, 罗斯蒙特2051CF 系列智能型和低功耗型流量变送器|Rosemount
快速安装指南: 罗斯蒙特 2051 FOUNDATION™ 现场总线 压力变送器, 罗斯蒙特 2051CF 系列 FOUNDATION™ 现场总线流量 变送器|Rosemount
Recommandé |
Type d’élément
|
Support de montage
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
Bride
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
Joint d'étanchéité
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
Couvercle
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
Adaptateur
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
Adaptateur
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
Bride
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
Type d’élément
|
Couvercle
|
Type de mesure
|
Pressure Measurement
|
Type de produit
|
Accessoires et pièces
|
Famille
|
Mesure de pression
|
disponibilité
|
|
By selecting a new country/region, product(s) may be unavailable and items in your shopping cart will be removed. Please contact us for assistance.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.