Porte-conteneurs
Solutions robustes, compactes et de faible maintenance pour porte-conteneurs, en fonction de votre application
La tendance actuelle est de concevoir des navires toujours plus grands et d'augmenter leur capacité de charge. Pour assurer la rentabilité du transport, de nombreuses constructions tendent à augmenter l’espace de chargement, ce qui laisse peu de place pour les équipements. Votre besoin en solutions compactes et flexibles requiert les systèmes maritimes innovants d’Emerson.
Le système de contrôle et de surveillance intégré est une solution économique, modulaire et évolutive pour répondre aux besoins spécifiques de votre porte-conteneurs. L'ajout facile de fonctionnalités au sous-système fournit flexibilité et personnalisation avec des possibilités de mise à niveau.
En savoir plus sur les systèmes intégrés de contrôle et de surveillance >>
La mesure du carburant est un paramètre important qui contribue au rendement énergétique global d'un vaisseau. Tous ces paramètres nécessitent un système de mesure précis et fiable, afin de mieux contrôler et gérer votre consommation de carburant, réaliser des économies et de réduire vos émissions polluantes. En combinant les mesures de carburant avec les mesures de réservoir et de débit existantes, on pourra obtenir une excellente intégrité du carburant et une protection contre le vol ou l'adultération. Le flux de données rapide permettra d'avoir une base de référence énergétique actualisée pour l'ensemble de la flotte et des données en temps réel pour une connaissance approfondie et une planification efficace.
La solution électro-hydraulique est un excellent choix pour les porte-conteneurs en raison de sa conception compacte peu encombrante Vous pourrez réduire les coûts d'installation en choisissant cette solution qui ne nécessite aucune tuyauterie hydraulique. Vous pouvez optimiser davantage les coûts en choisissant l'option BUS qui nécessite moins de câblage, moins de modules d'E/S et des armoires d'interface plus petites.
En savoir plus sur le système de commande à distance des vannes >>
Pour la mesure de niveau dans les ballasts et réservoirs de service, différentes technologies peuvent être utilisées, telles que les systèmes électropneumatiques, les capteurs de pression électriques et les transmetteurs de niveau de réservoir.
En savoir plus sur les systèmes de téléjaugeage des citernes >>
D'une grande souplesse, le système de surveillance des alarmes peut être configuré de manière à installer des indicateurs d'alarme dans des endroits donnés, tels que postes de travail et panneaux d'alarme dans vos locaux ou espaces publics pour assurer une visualisation correcte.
En savoir plus sur les systèmes de surveillance des alarmes >>
Il est possible d'interfacer et d'intégrer différentes mesures et sous-systèmes auxiliaires au système de contrôle et de surveillance intégré. Vos opérateurs auront ainsi la possibilité de planifier, de surveiller et de réagir aux perturbations préjudiciables à l'exploitation.