Sensore Coriolis | Trasmettitori | |||||||
1500/2500 | 1700/2700 | 2200S | 2400S | 3000 | 4200 | 5700 | FMT | |
ELITE | x | x | x | x | x | x | x | Solo CMFS |
Serie Elite per portate elevate | x | x | x | x | x | |||
Serie F | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
Serie H | x | x | x | x | x | x | x | 1/4" |
Serie LF | Trasmettitore integrato nel sensore | |||||||
Serie R | x | x | x | x | x | x | ||
Serie T | x | x | x | x | x | x | ||
CNG050 | x | x | x |
Trasmettitori Coriolis | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Variabili uscita | ||||||||||||
Portata in massa/in volume | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Contenuto netto prodotto/Portata+ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Temperatura | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Densità | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Concentrazione | x | x | x | x | x | x | ||||||
Display locale | ||||||||||||
2 linee | x | x | x | x | ||||||||
Multilinea | x | x | x | x | ||||||||
Grafico | IECEx | |||||||||||
Alimentazione | ||||||||||||
AC | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
CC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Alimentato da circuito (a 2 fili) | x | |||||||||||
Uscite | ||||||||||||
4-20 mA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Impulso di 10 kHz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Discreta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
HART®/WirelessHART® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Modbus® | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ethernet/IP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Modbus® TCP | x | |||||||||||
PROFINETTM | x | |||||||||||
FOUNDATIONTM Fieldbus | x | x | ||||||||||
PROFIBUS-PA | x | |||||||||||
PROFIBUS-DP | x | x | ||||||||||
DeviceNetTM | x |
Trasmettitori Coriolis | 1500 | 1700 | 2200S | 2400S | 2500 | 2700 | FMT | 3300 | 3350 | 3500 | 3700 | 5700 |
Ingressi | ||||||||||||
Impulso di 10 kHz | x | x | ||||||||||
Discreto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4-20 mA | x | |||||||||||
HART | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sensore di densità a 2 fili | ||||||||||||
Sensore di densità a 3 fili | ||||||||||||
Sensore Coriolis a 4 fili | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Sensore Coriolis a 9 fili | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Montaggio | ||||||||||||
Integrale - In campo | x | x | x | x | x | x | ||||||
Remoto - In campo | x | x | x | x | x | |||||||
Remoto – Sala controllo | x | x | x | x | ||||||||
Remoto - Blocco/Montaggio su palina | x | x | ||||||||||
Tipologie per applicazioni speciali | ||||||||||||
Controllo dei processi batch | x | x | x | x | x | |||||||
Misure fiscali | x | x | x | x | x | x | ||||||
Flusso bifase/Gas intrappolato | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Riempimento e dosaggio | x | x | ||||||||||
Verifica del misuratore intelligente | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Certificato SIS | x | x | x | |||||||||
Approvazioni per aree pericolose | ||||||||||||
C1D1 | x | x | x | x | ||||||||
C1D2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Zona 1 | x | x | x | x | x | x | ||||||
Zona 2 | x | x | x | x | x | x | x | IECEx |
x : Supportato su tutti i modelli o : Supportato su alcuni modelli
+ Portata del prodotto in base alla concentrazione. Ad esempio, in una soluzione di zucchero disciolto, la misura corrisponde alla portata del solo zucchero, mentre in un’applicazione di petrolio netto, la misura corrisponde alla sola acqua o al solo petrolio.