Software per la gestione delle operazioni
Utilizza al meglio i dati per prendere decisioni più efficaci e accelerare la trasformazione digitale.
La trasformazione digitale delle operazioni è fondamentale, ma può essere ostacolata da comunicazioni frammentate, raccolta di dati imprecisa e utilizzo degli asset inefficiente. Questi ostacoli possono esporre a rischi significativi persone, apparecchiature e ricavi.
Tieni la trasformazione digitale sempre al passo grazie alle applicazioni software e di sistema di Emerson. Questi potenti software consentono di collegare i dati di produzione con i sistemi di back office e di indirizzo delle decisioni aziendali, per utilizzare al meglio i dati di processo e promuovere l'efficienza e la redditività delle operazioni.
Monitora le prestazioni operative, comprese le metriche di allarme e le azioni dell'operatore rispetto ai KPI standard del settore.
Analisi che generano nuove utili informazioni operative per decisioni più rapide e intelligenti in grado di migliorare le prestazioni.
Soluzioni software che consentono di migliorare disponibilità, redditività e sicurezza
Combina la gestione di documenti, apparecchiature e materiali in procedure di lavoro elettroniche.
Accelerazione del time-to-market per le nuove terapie.
Ottimizzazione del processo mediante la modellizzazione in tempo reale.
Software di livello enterprise che migliora le prestazioni aziendali mediante la gestione semplificata dei dati, i flussi di lavoro automatizzati, un supporto alle decisioni più efficace e l'analisi delle cause principali dei guasti dei macchinari.
Un portafoglio scalabile e sicuro di tecnologie, software e servizi di trasformazione che offrono al personale interessato una migliore comprensione, al fine di adottare misure in grado di promuovere prestazioni da quartile superiore.
Grazie alla raccolta dei dati dell'intera organizzazione, il nostro Real-Time Modeling System è in grado di consolidare, analizzare e presentare un modello preciso dell'intero processo. Il modello produce una panoramica della pianificazione ottimale e le analisi di capacità e per l'eliminazione dei colli di bottiglia finalizzate all'ottimizzazione dei processi.
Un digital twin deve essere un investimento pratico che qualsiasi responsabile operativo può fare, indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto o dal settore. Deve consentire di ridurre i costi e i rischi delle operazioni dell'impianto migliorando il funzionamento e il controllo dell'impianto e supportando l'upskill della forza lavoro. Deve dimostrare la capacità di aggiungere valore all'esecuzione di progetti in conto capitale e alla modernizzazione del sistema di controllo, nonché alle prestazioni operative del ciclo di vita dell'impianto.