DeltaV v15
Approfitta della DeltaV versione 15, ora con i Feature Pack 1 e 2

La versione 15 di DeltaV offre la massima scalabilità e prestazioni in modo da poter soddisfare le esigenze aziendali ora e in futuro.

Ambiente DeltaV Edge
Volantino DeltaV Live
Controllore DeltaV PK Flex
Controllore DeltaV PK
DeltaV Simulate
DeltaV Revamp
DeltaV AgileOps

Tecnologie in evidenza

DeltaV Edge Environment

Accedi facilmente e sfrutta i dati DeltaV in tempo reale, sicuri e contestualizzati, per ottenere miglioramenti operativi.

Ambiente DeltaV Edge
DeltaV Live

Scopri i recenti miglioramenti apportati alla HMI più avanzata e intuitiva.

Volantino DeltaV Live
DeltaV Flex System

Questo abbonamento offre alle aziende, come agli OEM, un modo semplice e conveniente per acquistare, gestire, e manutenere un sistema DeltaV completamente funzionale per il loro piccolo sistema.

Controllore DeltaV PK Flex
Controllore DeltaV PK

Il controllore PK DeltaV™ offre una soluzione di controllo ricca di funzioni per applicazioni di ogni tipo e dimensione, dalle singole unità skid ai grandi impianti di processo distribuiti.

Controllore DeltaV PK
DeltaV Simulate

Sviluppa la configurazione del sistema di automazione, il checkout logico e migliora la formazione degli operatori prima della consegna del sistema di automazione.

DeltaV Simulate
DeltaV Revamp

DeltaV Revamp offre un flusso di lavoro digitale completamente integrato, utilizzando la potenza dell'intelligenza artificiale, per garantire un miglioramento continuo in termini di efficienza e qualità durante la transizione degli impianti al controllo distribuito DeltaV e ai sistemi di sicurezza strumentati.

DeltaV Revamp
DeltaV AgileOps

Software di gestione operativa per l'impresa industriale.

DeltaV AgileOps

Esplora le soluzioni DeltaV

Controllori e I/O
Virtualizzazione e infrastruttura
Operazioni e consapevolezza situazionale
Edge e integrazione aziendale
Simulazione del sistema di controllo
Controllo e analisi avanzati
Controllo dei batch e gestione delle ricette
Sicurezza informatica
Strumenti di progettazione
Modernizzazione

Le ultime novità

Le tecnologie all'avanguardia di Emerson ottimizzano la catena di valore del litio

La tecnologia scalable di DeltaV e un approccio interdisciplinare all'esecuzione dei progetti aumentano la velocità di commercializzazione...

Soluzione per le infrastrutture che ottimizza la virtualizzazione per i sistemi di controllo di...

DeltaV Virtual Studio di Emerson aiuta le organizzazioni a sfruttare appieno i vantaggi della virtualizzazione, con una configurazione più...

Il miglioramento del software Edge aiuta a proteggere i dati e a garantire una visibilità...

DeltaV™ Edge Environment di Emerson è stato aggiornato e ora offre una nuova funzione "Store and Forward", che riduce al minimo i rischi e i...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.