Riduttori di pressione

Riduttori di pressione

Riduttori della pressione integrati, robusti e affidabili, che rappresentano uno standard del settore e promuovono l'eccellenza operativa.

Cos'è un riduttore di pressione?

I riduttori di pressione, noti anche come valvole di riduzione della pressione, sono dispositivi meccanici che assumono il controllo automatico della pressione senza una fonte di alimentazione esterna. I riduttori di pressione riportano una pressione elevata a monte, spesso variabile, ai valori di una pressione di uscita inferiore e costante, nonostante la variabilità della domanda di portata da parte delle apparecchiature alimentate. Per far fronte a questa domanda, le valvole del riduttore di pressione forniscono una maggiore portata quando la domanda aumenta e strozzano il flusso quando la domanda diminuisce.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è un riduttore di pressione?

Scopri di più sui riduttori di pressione

Post dei blog sui riduttori di pressione

Come funziona un riduttore di pressione ad azionamento diretto? Parte 1

Scopri di più sullo scopo dei riduttori di pressione, sui componenti che costituiscono un riduttore e su come questi componenti funzionano...

Come funziona un riduttore di pressione ad azionamento diretto? Parte 2

Scopri di più su due altri attributi, chiusura e boost, che determinano l'accuratezza di un riduttore.

FAQ

Come funziona un riduttore di pressione a molla o un riduttore di pressione ad azionamento diretto?
Come funziona un riduttore di pressione pilotato o un riduttore di pressione a membrana ?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura FAQ
Parla con un esperto di riduttori di pressione

Parla con un esperto di riduttori di pressione

Dicci come possiamo aiutarti. Il nostro team di esperti sui riduttori di pressione è a disposizione per fornire supporto tecnico e consulenza, assistenza su prezzi e fatturazione e rispondere a domande di carattere generale.

Contatti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.