Strumenti e valvole di processo industriale

Strumenti e valvole di processo industriale

Ottieni processi modernizzati, miglioramenti della sicurezza e obiettivi Net Zero con valvole di processo che controllano, proteggono e isolano

Qualità, sicurezza e affidabilità nei sistemi e nelle operazioni

Emerson è una fonte globale di soluzioni per le valvole di controllo dei processi, isolamento e sicurezza per i settori dell'energia, della potenza, della chimica, delle scienze biologiche e minerario. Da anni le nostre tecnologie di automazione consentono di ottimizzare le operazioni. Proteggi le tue strategie a basse emissioni con la nostra esperienza comprovata sul campo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Qualità, sicurezza e affidabilità nei sistemi e nelle operazioni

Catalogo delle marche di valvole di processo

Valvole a sfera AEV per l'isolamento di processi di servizio criogenici e gravosi
Valvole limitatrici di pressione e rompifiamma pilotate Anderson Greenwood
Elettrovalvole ASCO e valvole di controllo dei fluidi per uso generico per un'automazione efficiente
Valvole a saracinesca per liquidi con sospensioni solide Clarkson progettate per l'industria mineraria, della cellulosa e della carta
Valvole limitatrici di pressione Crosby per applicazioni con gas, liquidi e vapore
Sfiatatoi Enardo, portelli, rompifiamma e protettori dalle detonazioni per una protezione totale del serbatoio
Valvole di controllo del flusso Fisher, valvole di isolamento, attuatori, regolatori e servizi di manutenzione
Valvole a farfalla e attuatori Keystone a lungo lifecycle
Valvole a sfera flottanti, valvole a sfera con perno e valvole a sfera segmentate KTM
Valvole di controllo, sicurezza e isolamento Sempell per applicazioni a vapore
Valvole Vanessa a triplo offset per l'ottimizzazione della catena del valore del gas naturale
Desurriscaldatori Yarway, scaricatori di condensa, protettori di pompe e valvole di controllo del ricircolo automatico
Ecosistema digitale Plantweb™

Le ultime novità in fatto di valvole

Emerson reinventa le valvole di sfioro per migliorare le prestazioni e ridurre le emissioni

Le nuove valvole di sfioro con membrana di bilanciamento e rilevamento delle perdite dei soffietti Crosby migliorano le prestazioni, la sicurezza...

Le tecnologie e l'esperienza nell'automazione di Emerson all'opera per aiutare Sasol a triplicare...

Le tecnologie e l'esperienza nell'automazione di Emerson aiuteranno Sasol a triplicare la produzione chimica negli Stati Uniti

Emerson introduces wirelessly-monitored storage tank safety valves

New Enardo 850/950 Series with Smart Wireless technology provides immediate information to help prevent safety and emissions problems

Blog degli esperti di valvole industriali

Venkat Sekar
Copper Emerges as the Defining Metal of the AI Era

Copper is undergoing a quiet but profound redefinition. Long viewed primarily as an industrial commodity, it is now rising to the level of critical infrastructure, essential to the digital, electric, and energy systems shaping the next decade.

ulteriori informazioni
Continuing Innovations in Control Valve Noise Reduction

Here’s a brief 1:40 YouTube video, Treating control valve noise with Fisher Whisper technology, that shares how the bar continues to be raised for control valve noise reduction by reducing sound pressure levels to a manageable level with Fisher Whisper technology. More innovations to come!

ulteriori informazioni
Adam Attig
An Alternative Solution to Bellows Failure with Balanced Diaphragm...

This article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.

ulteriori informazioni
Trova il tuo fornitore di servizi

Parla con un esperto di valvole

Dicci come possiamo aiutarti. Il nostro team di esperti in valvole di processo è a disposizione per fornire supporto tecnico e consigli, assistenza sui prezzi e sulla fatturazione e per rispondere a domande di carattere generale.

Contatti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.