Data center

Software e hardware per uso industriale

Soluzioni Floor to Cloud™ che offrono controllo, connettività, funzionamento efficiente e maggiore produttività.

Che cosa si intende per software e hardware per uso industriale?

Per rimanere competitivi, gli operatori degli impianti industriali devono essere in grado di sfruttare i dati in tempo reale e di spostarli da un dispositivo fisico a un cloud on-premise o off-premise in cui possano essere analizzati per individuare le aree di miglioramento. La nostra suite completa di hardware, software di controllo e tecnologia Edge semplifica la comunicazione tra OT, IT, Edge e cloud.  Questo è ciò che rende Emerson il partner di automazione giusto per i leader e i fornitori di apparecchiature in molti settori. Dal calcolo sul posto ai sistemi SCADA, Emerson può aiutarti a operare in modo efficiente, sicuro e redditizio.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cosa si intende per software e hardware per uso industriale?

Hardware per uso industriale





Software per uso industriale








Marchi di automazione industriale e degli impianti di produzione

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx
Stai al passo con le ultime novità in fatto di automazione

Stai al passo con le ultime novità in fatto di automazione

Puoi stare al passo con gli ultimi progressi dell'ingegneria di processo e dell'automazione e condividere le tue conoscenze professionali 365 giorni all'anno. Iscriviti subito a Exchange 365.

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.