Storie sull'innovazione correlate
Innovazioni e soluzioni intelligenti progettate per settori fondamentali per l'approvvigionamento alimentare, l'energia e la produttività a livello mondiale.
Per i proprietari di case americani, il sistema di raffreddamento e riscaldamento delle abitazioni è uno degli elettrodomestici più costosi da riparare, sostituire, alimentare e mantenere. Ciononostante i proprietari di case non hanno familiarità con le sue prestazioni. Siamo tutti in grado di sentire e capire quando la nostra auto sta funzionando in modo diverso, ma la maggior parte di noi non è in grado di rispondere alle domande principali sul nostro sistema HVAC: sta funzionando correttamente? Sta lavorando in modo efficiente o sta consumando troppa energia?
Vediamo un futuro più efficiente, in cui i condizionatori d'aria possono dire ai proprietari di case come si sentono ed agli appaltatori cosa li sta disturbando.
Ecco perché Emerson sta introducendo l'intelligenza nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento domestici al fine di massimizzarne le prestazioni. La nostra tecnologia attiva la diagnostica avanzata, la protezione e la comunicazione nei compressori Copeland. I tecnici, muniti di informazioni approfondite sul sistema, hanno a disposizione i dati di cui hanno bisogno per prendere decisioni più rapide ed accurate. Di conseguenza le prestazioni e l'affidabilità dei compressori sono migliorate.
La possibilità di usufruire di informazioni sul sistema in tempo reale permette ad appaltatori, proprietari di case ed aziende di risparmiare tempo e denaro preziosi. Gli appaltatori, attraverso l'uso della tecnologia più recente per alimentare un monitoraggio remoto e tramite app, possono accedere al funzionamento interno di un sistema HVAC mediante il loro smartphone. Questo li aiuta a svolgere meglio il loro lavoro, rendendo più felici i proprietari di abitazioni e riducendo i costi.
“Tutti i fornitori cercano di evitare le richiamate, che costringono a tornare indietro e risolvere nuovamente un problema HVAC,” ha detto Brent Schroeder, presidente del gruppo riscaldamento e condizionamento d'aria per Emerson Commercial & Residential Solutions. “Sviluppando l'intelligenza per i sistemi HVAC, stiamo facendo in modo che i sistemi stessi comunichino agli appaltatori cosa sta succedendo, consentendo a questi ultimi di mettere in opera le loro competenze al fine di risolvere con rapidità ed efficienza il problema.”
Per essere un condizionatore d'aria “intelligente” non basta fornire informazioni quando si verifica un problema. Vediamo sistemi HVAC che permettono ai proprietari di case di avere un accesso costante allo stato del loro sistema HVAC e di prevedere i problemi prima che si verifichino.
La soluzione di manutenzione HVAC smart Sensi Predict™ che abbiamo realizzato, consente ai proprietari di case di gestire le loro apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento attraverso la fornitura di informazioni in tempo reale a un team di monitoraggio. Ogni volta che viene azionato il sistema di riscaldamento e raffreddamento viene condotta un'ispezione su 32 punti, tramite 10 sensori all’avanguardia installati da un tecnico professionista. L'ispezione include una scansione per individuare variazioni nell'efficienza, degradazione del filtro e problemi dei componenti. Le eventuali problematiche rilevate sono inviate ad un team di monitoraggio, che analizza i dati prima di inviare un allarme al proprietario ed ad un professionista dell'assistenza.
Mentre la tecnologia continua ad evolversi, le opportunità di migliorare il comfort domestico sono infinite: un'innovazione intelligente alla volta.