Medição da vazão em processos de trituração e moagem
Medição da vazão em processos de trituração e moagem
Medição precisa para reduzir o retrabalho e o desperdício
Tenha uma transição eficiente do processo com medição precisa da vazão
Melhore a eficiência do processo com a identificação imediata de diferentes densidades de fluidos, diferenciando-se rapidamente entre o produto, a água de enxágue e a solução de limpeza
Com uma incomparável medição de vazão e densidade para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para fornecer medições de vazão repetíveis e precisas, inclusive nos ambientes e as aplicações mais desafiadores.
Fornecendo o que há de melhor em tecnologia de medição e suporte inigualável, o design intuitivo do transmissor 5700 garante confiabilidade na medição, valioso conhecimento do processo e produtividade por meio de soluções simplificadas. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos. A ferramenta de verificação de zero proporciona confiabilidade ao zero do medidor e analisa condições de processo para indicar possíveis problemas de retorno a zero.
Os Rosemount 8705 Sensores do medidor de vazão magnético flangeado fornecem um desempenho duradouro e confiável, inclusive nas aplicações mais desafiadoras. Uma construção blindada fornece uma vedação hermética que protege contra a umidade e outros contaminantes. O invólucro vedado garante máxima confiabilidade do sensor, protegendo todos os componentes internos e a fiação, inclusive dos ambientes mais agressivos. Um bloco de terminais removível e substituível permite fácil reparação em campo sem a necessidade de substituir o medidor inteiro.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um design compacto, drenável e lavável. Obtenha um desempenho confiável sob condições extremas de processo, incluindo gás incorporado.
Fornecendo medição altamente confiável e robusta, os medidores de vazão da série F são a escolha preferida para aplicações de controle do processo. Escolha esses medidores inteligentes para executar o seu processo com mais eficiência e resolver os desafios mais difíceis de produtividade
O medidor de vazão tipo vórtice Rosemount 8600 é otimizado para medições de vazão de uso geral e aplicações utilitárias, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor tipo vórtice 8600 oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna dos componentes eletrônicos e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo.
Garanta a confiabilidade e reduza os custos sem peças móveis para reparar ou manter
Elimine linhas de impulso e problemas de entupimento com a tecnologia em linha
Simplifique a instalação sem linhas de impulso e sem necessidade de calibração em campo ou ajuste de zero
Precisão do medidor de vazão
±0,75% da taxa volumétrica para líquidos ±1% da taxa volumétrica para gás e vapor ±2% da taxa para a vazão mássica no vapor usando o 8600 MultiVariable (opção MTA)
Rangeabilidade
30:1
Saída
4–20 mA com HART® 5 4–20 mA com HART® 5 e saída de pulso escalável
O Medidor de vazão Rosemount 3051SFA Annubar é uma solução sem igual com um tubo de pitot de média patenteado que oferece exatidão da medição superior em uma ampla faixa da medição de vazão. Seu sensor em formato de T patenteado é projetado com um poço termométrico integrado, capaz de obter medições por meio de uma única penetração de tabulação enquanto mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Este medidor de vazão também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo
WirelessHART®.
Projetado com cálculos de vazão integrados para relatórios diretos da vazão mássica completamente compensada
Diagnósticos avançados oferecem cobertura para detectar condições de processo anormais e problemas da malha elétrica
O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1 (diminuição do caudal de 14:1)
Faixa de medição
Diferencial de até 1.000 inH2O (2,48 bar), absoluto de até 3.626 psia (250,00 bar), medidor de até 3.626 psig (250,00 bar)
Ative o JavaScript para usar este site.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.