Operational Certainty
Soluções para o desempenho Top Quartile nas áreas de segurança, confiabilidade, produção e gerenciamento de energia.
Na indústria de celulose e papel altamente competitiva, aqueles com melhor desempenho descobriram maneiras de aumentar a produção e a qualidade, minimizando os custos. Durante décadas, os especialistas da Emerson orientaram muitas empresas no caminho da excelência operacional, reduzindo o uso de energia e produtos químicos, tempo de inatividade da produção e a variabilidade de processo.
Aproveitando as tecnologias da DeltaV™, os pacotes de tecnologia de aplicação, a gestão de ativos integrados, o suporte ao ciclo de vida e a nossa equipe energizada de especialistas da Emerson, você pode reduzir a variabilidade do processo, melhorar a confiabilidade, reduzir o consumo energético, impulsionar a rentabilidade e minimizar o risco global do projeto.
Sem uma ótima medição e visibilidade da operação da sua planta, a variabilidade do processo pode fazer com que sua planta opere de forma deficiente, com quebras de lâminas e perda de rentabilidade. Além disso, os funcionários podem estar estimando pontos de dados críticos que levam à qualidade e produção inconsistentes dos produtos. Uma solução está aproveitando o aplicativo DeltaV SmartProcess Cook que controla o processo para otimizar o número kappa, ajudando a eliminar as adivinhações e ajustar corretamente os parâmetros do processo.
Com mais de 6000 transições do DeltaV para todos os tipos de sistemas obsoletos, a Emerson tem a experiência para conduzir sua empresa na transição para uma transformação moderna da planta. Temos processos e pessoas para avaliar o estado da sua automação, quantificar os benefícios operacionais, justificar, planejar e executar seu projeto. Com mais de 5,000 recursos de projeto em todo o mundo, é possível executar seu projeto sem falhas, dentro do prazo e com impacto mínimo na produção.
Ter uma estratégia proativa de gerenciamento de confiabilidade é o segredo contra a redução do desempenho operacional, ao mesmo tempo em que melhora a disponibilidade do processo e reduz os custos operacionais. Ao alavancar o Plantweb Optics, você conta com coleta de dados de ativos automatizada em tempo real dentro da planta e canalizada para plataformas de diagnóstico e análise, visando ajudar a visualizar, analisar e prever o desempenho. Com esses dados acionáveis, o serviço e a manutenção da planta são contínuos com integrações e fluxos de trabalho do CMMS, facilitando a manutenção da integridade das condições do ativo e tornando-se proativo em vez de reativo.
O DeltaV versão 14 (v14) oferece um novo nível de confiança e proteção contra ameaças à segurança cibernética, tornando-se um dos únicos sistemas com certificação de segurança cibernética total. O DeltaV v14 tem a certificação ISASecure SSA Nível 1 e IEC 62443, demonstrando a comprovação, por uma entidade independente, de que os desenvolvedores da Emerson são treinados para desenvolver códigos seguros e que o sistema como um todo é resistente a ameaças cibernéticas emergentes.
A fácil integração entre os sistemas DeltaV e os dados significa que os sistemas operam com o conjunto de dados atual. A tecnologia DeltaV ajuda você a aproveitar os blocos de elementos básicos da automação em todas as etapas para facilitar a transferência de tecnologia e a integração e o gerenciamento de informações. O controlador PK DeltaV pode ser escalonado de sistemas pequenos a grandes, e pode ser flexível no processamento de E/S para que o sistema mude de acordo com as necessidades.
O sistema de automação do conjunto de última geração aumenta o desempenho da planta com um controle inteligente que é fácil de operar e manter.
Aplique inteligência preditiva e recursos de proteção no seu equipamento rotativo para aumentar a confiabilidade na planta.
Mostra adequadamente como os dispositivos estão e onde podem ser tomadas medidas com precisão
Otimize seus processos na planta usando os aplicativos de monitoreo e controle avançados, completos e prontos para usar da Emerson
Maximize o desempenho e a segurança operacional com dados e análises em tempo real.
Simplifique os projetos, permitindo que fabricantes desenvolvam e produzam skids sem os riscos de integrar outro controlador no sistema.
Visualize dados do processo em tempo real, analise tendências históricas e receba notificações de alarme ao seu dispositivo móvel, praticamente em qualquer lugar.
A IHM para DeltaV mais avançada já desenvolvida que traz produtividade e simplifica a configuração gráfica e a mobilidade.
O controle avançado incorporado fornece uma ampla gama de aplicações para melhorar o desempenho dos laços de controle e otimizar as operações.