A série ED07 da AVENTICS oferece pressurização proporcional e as válvulas de escape são controladas separadamente para oferecer controle dinâmico às aplicações mais exigentes.
Recomendado |
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
20 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
20 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
20 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
20 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
10 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
10 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
10 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
10 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
6 bar
|
disponibilidade
|
|
Controle de atuação
|
analógico
|
Tipo de controle
|
Controle direto
|
Função E/P
|
Ventilação por pressão
|
Faixa de regulamentação
|
6 bar
|
disponibilidade
|
|
Recomendado |
Saída do cabo 1
|
angular
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Conexão elétrica
|
M12x1
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
angular
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Conexão elétrica
|
M12x1
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Saída do cabo 1
|
|
Número de polos 2
|
|
Certificações
|
|
Conexão elétrica
|
|
disponibilidade
|
|
Anleitungen: Übersichtsblatt Serie ED07 & ED12 | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Betriebsanleitung: Druckregler, ED07 | AVENTICS
Montageanleitung: Grundplatte, ED07 | AVENTICS
Installation Manual: Overview Sheet Series ED07 & ED12 | AVENTICS
Assembly instructions: Base plate, ED07 | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Operating instructions: Pressure regulator, ED07 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of Conformity series ED07, ED12 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Declaration of conformity: Series ED07 | AVENTICS
Instrucciones de montaje: Placas base, ED07 | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Instrucciones de servicio: Regulador de presión, ED07 | AVENTICS
Instructions de montage: Embases, ED07 | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 / ED12 Profinet| AVENTICS
Notice d’instruction: Régulateur de pression, ED07 | AVENTICS
Istruzioni di montaggio: Piastre base, ED07 | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 EtherCAT | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 / ED12 Profinet | AVENTICS
Istruzioni per l'uso: Regolatore di pressione, ED07 | AVENTICS
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.