AVENTICS-0821201010

AVENTICS™ Série CH01 0821201010

Product Description

LIMITEUR DE DEBIT 1

Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Conexão 1
G 1/8
Conexão 2
G 1/8
Fluido
Ar comprimido
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Furo de estrangulamento Ø
1 mm
Fluxo Qn
38 l/min
Peso
0.035 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material parafuso de estrangulamento
Aço

Características

  • Qn = 38 l/min a 2.800 l/min