Válvulas de segurança AVENTICS™ Séries SV01/03/05

Product Description

As válvulas duplas AVENTICS Série SV01/03/05 são válvulas de 3/2 e 5/2 redundantes para monitoramento externo, projetadas para atender às necessidades e aos requisitos de válvulas 3/2 de escape e fornecimento de ar seguro. Assim como aplicações de válvulas de 5/2 de retorno de cilindro seguro para usinagem com controles pneumáticos, de acordo com os requisitos da ISO 13849-1-2 para funções de segurança.

B10

Produtos

Search
1-10 de 14 resultados para Products
:

Características

  • Resposta rápida para tempo de acionamento mínimo
  • Sensores de posição para monitoramento de falha na válvula
  • Faixa de pressão: 3 bar a 10 bar
  • Alimentação piloto interna e externa como padrão
  • Categoria 4 nível de desempenho "e" de acordo com ISO 13849-1

Peças e acessórios

Search
1-10 of 23 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos