Melhore a separação, a produtividade e reduza a energia com soluções avançadas
Variabilidade de alimentação, mudanças de temperatura e flutuações na pressão podem afetar o processo de destilação, resultando em produtos fora das especificações e paralisações. As soluções em destilação da Emerson mantêm os produtos dentro das especificações com tecnologia avançada de sensores, transmissores e controle de processo, fornecendo diagnóstico preditivo e controle de processo otimizado para uma operação de destilação mais lucrativa e com maior eficiência de energia.