Instalação biotecnológica aumenta o rendimento no tanque de fermentação

Uma instalação de biotecnologia estava tendo problemas com a incapacidade de obter uma medição de nível repetível em seu tanque de fermentação. Além disso, o tempo de resposta foi lento e abaixo do ideal para controle de nível. Adicionar o Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão da Emerson melhorou a precisão da medição de uma taxa de erro de 3–5% para menos de 0,05%.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Instalação biotecnológica aumenta o rendimento no tanque de fermentação
Biotecnologia

Solução em ação: o controle e a instrumentação corretos melhoram o rendimento

Perguntas frequentes sobre otimização da eficiência da instalação/linha

Como o monitoramento em linha agrega valor ao seu processo de fabricação?
Quais são algumas das melhores maneiras de remover gargalos na produção de ciências biológicas?
Como posso otimizar a gestão de inventário na fabricação de ciências biológicas?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes sobre otimização da eficiência da instalação/linha
Ative o JavaScript para usar este site.