Heater Treater
Heater Treaters enhance efficiency, improve production data, and reduce reactive maintenance and HSE risk
Separation inefficiency in heater treaters threatens production and profitability. It can result in gas entrained in oil and excess flaring, emissions, allocation uncertainty and lost revenue. It also can reduce crude quality, leading to product loss, reprocessing, and higher operating costs. Emerson's heater treater solutions provide greater insight into treater health and process integrity, resulting in fewer production allocation errors, more effective maintenance, and reduction in HSE risks.
Prevenir e responder rapidamente a perturbações é fundamental para a eficiência e segurança do tratador do aquecedor. As soluções de automação e as aplicações configuráveis da Emerson permitem um maior grau de controle e diagnósticos mais eficazes de problemas. Com RTUs, computadores de vazão, OpenEnterprise SCADA e software de aplicativo, é possível monitorar um campo inteiro remotamente. Os controles automatizados também melhoram a eficiência operacional, reduzem os custos e diminuem o tempo e o risco de enviar pessoal para o campo.
O controle de nível adequado é a chave para garantir a operação do tratador do aquecedor, boa eficiência de separação e medições precisas. Os transmissores, atuadores e válvulas de nível da Emerson eliminam o sopro de gás e mantêm o nível adequado e o controle de saída, reduzindo os erros de medição da alocação e evitando derrames devido ao excesso de carga. O resultado é redução de custos de processamento, redução de perdas e redução de riscos ambientais relacionados à contaminação de gás e líquidos.
É necessário um set point de pressão constante para o desempenho adequado do tratador. Se a pressão for muito alta, o gás arrastado no óleo irá sair do tanque, resultando em maiores emissões e perda de produto. Se a pressão for muito baixa, perdem-se intermediários valiosos. Os reguladores de contrapressão da Emerson, as válvulas de controle e os transmissores de pressão garantem uma pressão precisa sobre uma faixa de vazão mais ampla para melhorar a eficiência de separação, evitar o gás arrastado no óleo e evitar o aumento da contrapressão no poço e a perda de intermediários.
O gás do tratador às vezes é uma medida de transferência de custódia, ou o gás simplesmente passa pelo alargamento. Os dispositivos da Emerson medem com precisão a quantidade de gás que sai do equipamento de aquecimento, ao mesmo tempo que oferece alta velocidade para taxas de produção variáveis e diagnósticos avançados que detectam problemas de tratamento, como gás úmido. Controle de contrapressão confiável e preciso permite uma pressão interna estável, que evita a perda de intermediários valiosos.
Medições precisas da produção de petróleo fornecem informações sobre o desempenho do poço e muitas vezes os tempos podem ser usados para alocação de royalties. Controle de nível preciso e medidores de vazão que exigem manutenção mínima permitem medições precisas. O diagnóstico do medidor de vazão pode ser usado para detectar o transporte de gás e a contaminação de água em óleo, permitindo um melhor controle e verificação do desempenho do tratador do aquecedor.
As medições da água indicam onde o reservatório está localizado ao longo da curva de declínio da produção, o avanço da água e com que frequência os tanques de água precisam ser esvaziados. Em alguns campos de petróleo, a produção de água deve ser relatada por razões de regulamentação. Os medidores de vazão da Emerson medem com precisão a produção de água com controle de nível preciso e diagnósticos que detectam o transporte de gás, bem como a contaminação de óleo em água - verificando o desempenho do tratador do aquecedor enquanto requer pouca manutenção.
Preocupações de segurança e regulamentos mais exigentes estão acelerando um movimento para controle automatizado de queimadores em blocos de poço. É essencial para a segurança do queimador e do equipamento a jusante que a pressão do gás combustível que entra no queimador seja controlada adequadamente. Os reguladores de pressão aumentam a eficiência do tratador do aquecedor e reduzem o uso e os custos de combustível, ajudando a manter a intensidade da chama que controla a temperatura de operação do operador, a fim de garantir qualidade crua e transporte seguro.